Support appareillage saillie ateha pour ATA12x20/30 blanc ATA123919016

EAN
4012740019002
Conditionnement
1 Pièce
6,31 €
HT/ Pièce *

Caractéristiques techniques

Capacité
  • Nombre de modules
    1
Dimensions
  • Hauteur
    112 mm
  • Largeur
    77 mm
  • Profondeur
    27 mm
Equipement
  • Avec entrée de câble
    Oui
Installation, montage
  • Position de montage/connexion
    Horizontal, Vertical
Matière
  • Matière
    Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
  • Traitement de surface
    Non traité
  • Couleur
    Pure
  • Code RAL
    9016
  • Finition
    Mat
Accessoires
  • Avec cadre de recouvrement
    Oui
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP40
  • Résistant aux chocs
    Oui
  • Produit compatible avec
    ATA 12x20, ATA 12x30

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
Sans halogène Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024