The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Chemi­ne­ment de câbles
  • Moulures et plinthes
  • Moulures ateha
  • ATA123078014
  • Chemi­ne­ment de câbles

Joint de couvercle pour moulure ateha 12x30mm, Marron ATA123078014

EAN
4012740864695
Conditionnement
1 Pièce
Prix
3,40 €
HT/ Pièce *
3,40 €
HT/ Pièce *
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Joint de couvercle pour moulure ateha 12x30mm, Marron

ATA123078014

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Produits liés 1 produit(s) disponible(s)

Produits liés

  • ATA123008014

    Moulure ATA 12x30 Marron L=2, 10m

    8,23 € HT  / Mètre*

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    12 mm
  • Largeur
    30 mm
Matière
  • Maté­riau
    Acry­lo­ni­trile buta­diène styrène (ABS)
  • Trai­te­ment
    Non traité
  • Couleur
    Marron
  • Code RAL
    8014
Sécu­rité
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK07
Normes
  • Convient pour l'in­té­grité fonc­tion­nelle selon DIN4102-12
    Non
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -5 - 60 °C

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2024-11-01
PDF
399,87 kB
Hager déclaration REACH ATA123078014
PDF
Hager Rapport RoHS ATA123078014
PDF

Documents

  • Image produit

    Image ATA123078014 | Hager France

    Image produit ATA123078014

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit ATA123078014 | Hager France

    Hager Fiche technique du produit ATA123078014

    Joint de fond et couvercle pour moulure ATHEA 12x30mm en marron

    PDF
  • Brochure

    Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

    Brochure - Cheminement de câbles

    Distribuer, équiper, rénover

    PDF
    13,95 MB
  • Licence de produit

    Image Product_Licence_NF004_1076_ATA | Hager France

    Product_Licence_NF004_1076_ATA

    Licence de produit International 2021-02-12

    PDF
    1,01 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration UE ATA T008A FR_EN 25072019 | Hager France

    Declaration UE ATA T008A FR_EN 25072019

    Déclaration de conformité en-US, fr-FR 2023-10-31

    PDF
    41,06 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    ATA122049016 - Angle intérieur variable pour moulure ateha 12x20mm, Blanc
    ATA122049016
    Angle intérieur variable pour moulure ATHEA 12x20mm en blanc
    Prix
    3,61 €
    HT/ Pièce *
    3,61 €
    HT/ Pièce *
  • 2
    ATA122009016 - Moulure ateha 12x20mm 1 compartiment PVC blanc
    ATA122009016
    Moulure ATA 12x20 blanc L=2, 10m
    Prix
    4,18 €
    HT/ Mètre *
    4,18 €
    HT/ Mètre *
  • 3
    ATA163079016 - Joint de fond et couvercle pour moulure ateha 16x30mm, Blanc
    ATA163079016
    Joint de fond et couvercle pour moulure ATHEA 16x30mm en blanc
    Prix
    4,86 €
    HT/ Pièce *
    4,86 €
    HT/ Pièce *
  • 4
    BS90Z - Pistolet mastic
    BS90Z
    Pistolet mastic
    Prix
    249,38 €
    HT/ Pièce *
    249,38 €
    HT/ Pièce *
  • 5
    ATA205009016 - Moulure ateha 20x50mm 1 compartiment, Blanc
    ATA205009016
    Moulure ATA 20x50 blanc
    Prix
    18,65 €
    HT/ Mètre *
    18,65 €
    HT/ Mètre *
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025