Borne pour 4 prises 45x45mm pour AK alu AKT445ALU

EAN
4012740896900
Conditionnement
1 pièce
Prix
153,12 €
HT/ pièce *

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    150 mm
  • Largeur
    130 mm
  • Longueur
    190 mm
Equipement
  • Nombre d'appareils pouvant être installés
    4
  • Nombre d'appareils pouvant être installés Face avant
    4
  • Nombre d'appareils pouvant être installés Face arrière
    0
Installation, montage
  • Adapté aux appareillages entraxe 60 mm
    Non
  • Adapté au nettoyage humide
    Non
Matières
  • Matière
    Plastique
  • Couleur
    Aluminium

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui

Documents

  • Image produit

    Image AKT445ALU | Hager France

    Image produit AKT445ALU

  • Mode d'emploi

    Image Mode d'emploi International 2015-08-14 | Hager France

    Mode d'emploi International 2015-08-14

    PDF
    12,72 kB
    Image Mode d'emploi International 2015-10-02 | Hager France

    Mode d'emploi International 2015-10-02

    PDF
    1,07 MB
  • Brochure

    Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

    Brochure - Cheminement de câbles

    Brochure fr-FR 2023-04-17

    PDF
    13,95 MB
  • How-to

    Image [Tutoriel] boîte de sol - installation dans une chape béton | Hager | Hager France

    [Tutoriel] boîte de sol - installation dans une chape béton | Hager

    How-to fr-FR 2020-01-01

    URL
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024