Goulotte de sol PVC 18x75 alu AKA75180ALU
EAN
4012740896863
Conditionnement
8 Mètres
Prix
71,39 €
HT/ Mètre
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Accessoires pour goulotte d'appareillage de sol posée en saillie 4 produit(s) disponible(s)
-
Coffret de sol posé en saillie, vide 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur18 mm
-
Largeur75 mm
-
Longueur2 000 mm
Matière
-
MatièreAluminium
-
CouleurAluminium
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP30
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK08
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Brochure
Brochure - Cheminement de câbles
Distribuer, équiper, rénover
PDF13,95 MB -
Déclaration de conformité
Declaration UE AKA T037A DE_EN 26072019
Déclaration de conformité International 2019-08-23
PDF48,51 kB
Plus de documentation