Goulotte de sol PVC 12x50 aluminium AKA50120ALU

EAN
4012740896849
Conditionnement
16 Mètres
Prix
42,96 €
HT/ Mètre *

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    12 mm
  • Largeur
    50 mm
  • Longueur
    2 000 mm
Matières
  • Matière
    Aluminium
  • Couleur
    Aluminium
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP30
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK08

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui

Documents

  • Image produit

    Image AKA50120ALU | Hager France

    Image produit AKA50120ALU

  • Brochure

    Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

    Brochure - Cheminement de câbles

    Brochure fr-FR 2023-04-17

    PDF
    13,95 MB
  • How-to

    Image [Tutoriel] boîte de sol - installation dans une chape béton | Hager | Hager France

    [Tutoriel] boîte de sol - installation dans une chape béton | Hager

    How-to fr-FR 2020-01-01

    URL
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration UE AKA T037A DE_EN 26072019 | Hager France

    Declaration UE AKA T037A DE_EN 26072019

    Déclaration de conformité International 2019-08-23

    PDF
    48,51 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024