Disj.dif. 1P+N 6kA C-25A 30mA F SCREW • ADF925F | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

France
Image Logo | Hager France
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

            Centre de téléchargement
            0
            Voir tout

            Aucun résultat trouvé ""

            Nouveau
            ADF925F - Disjoncteur différentiel 25A 1P+N 6kA Courbe C 30mA type F 2modules
            ADF925F - Disjoncteur différentiel 25A 1P+N 6kA Courbe C 30mA type F 2modules
            ADF925F - Disjoncteur différentiel 25A 1P+N 6kA Courbe C 30mA type F 2modules
            ADF925F - Disjoncteur différentiel 25A 1P+N 6kA Courbe C 30mA type F 2modules
            ADF925F - Disjoncteur différentiel 25A 1P+N 6kA Courbe C 30mA type F 2modules
            Nouveau

            Disjoncteur différentiel 25A 1P+N 6kA Courbe C 30mA type F 2modules

            ADF925F

            ADF925F - Disjoncteur différentiel 25A 1P+N 6kA Courbe C 30mA type F 2modules
            ADF925F - Disjoncteur différentiel 25A 1P+N 6kA Courbe C 30mA type F 2modules
            ADF925F - Disjoncteur différentiel 25A 1P+N 6kA Courbe C 30mA type F 2modules
            ADF925F - Disjoncteur différentiel 25A 1P+N 6kA Courbe C 30mA type F 2modules
            Nouveau
            ADF925F - Disjoncteur différentiel 25A 1P+N 6kA Courbe C 30mA type F 2modules
            • Appa­reillages modu­laires

            Disjoncteur différentiel 25A 1P+N 6kA Courbe C 30mA type F 2modules ADF925F

            Le disjoncteur différentiel Hager ADF925F assure la protection contre les surintensités et les fuites de courant à la terre jusqu'à 30 milliampères dues à un défaut d'isolement. Adapté pour les installations tertiaires, il offre une capacité de coupure de 6kA et un courant nominal de 25 ampères. Le type F détecte les défauts à composantes alternative, continue et haute fréquence, garantissant la protection des biens, des personnes ainsi que la conformité aux normes en vigueur.
            EAN
            3250611044901
            Conditionnement
            1 Pièce
            Outils de conception
            • Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
            Prix
            474,03 €
            HT/ Pièce *
            474,03 €
            HT/ Pièce *
            Trouver un distributeur

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            • Accessoires
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Documents
            Fiche produit

            Complétez votre système

            Accessoires optionnels

            • Bloc de contact auxi­liaire 2 produit(s) disponible(s)
            • bobine à émis­sion 2 produit(s) disponible(s)
            • Déclen­cheur à sous-­ten­sion 2 produit(s) disponible(s)
            • Déclen­cheur de sous-­ten­sion et de surten­sion 1 produit(s) disponible(s)
            • Inter­ve­rouillage 1 produit(s) disponible(s)
            • Voir plus 4 autre(s) produit(s) disponible(s)

            Complétez votre système

            • Bloc de contact auxi­liaire
            • bobine à émis­sion
            • Déclen­cheur à sous-­ten­sion
            • Déclen­cheur de sous-­ten­sion et de surten­sion
            • Inter­ve­rouillage
            • Cache-­borne
            • Rail de phase
            • Acces­soires pour barres omnibus
            • MZ201

              Contact auxiliaire 10+1F 6A 240V AC

              79,15 € HT  / Pièce*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • MZ202

              Contact signal défaut 10+1F 6A 240V AC

              83,99 € HT  / Pièce*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • MZ203

              Bobine à émission 230-415V AC 110-130V DC

              127,91 € HT  / Pièce*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • MZ204

              Bobine à émission 24-48V AC 12-48V DC

              137,68 € HT  / Pièce*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • MZ205

              Bobine manque tension 48V DC

              138,50 € HT  / Pièce*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • MZ206

              Bobine manque tension 230V AC

              134,94 € HT  / Pièce*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • MZ212

              Bobine à seuil 230V AC

              378,13 € HT  / Pièce*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • MZN175

              Kit de verrouillage manette plombable pour disjoncteur - inter dif - disj dif

              25,15 € HT  / Pièce*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • AZ010

              Cache bornes plombable jaune pour disjoncteur différentiel 2m

              8,43 € HT  / Pièce*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • KDN263B

              Barre de pontage 2P 63A fourche 10mm² 57M

              132,56 € HT  / Pièce*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • KZN023

              Bouchon latéral pour barres de pontage 2P et 3P

              3,10 € HT  / Pièce*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • KZN024

              Bouchon latéral pour barre de pontage 4P

              3,10 € HT  / Pièce*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste

            Caractéristiques techniques

            Archi­tec­ture
            • Type de pôles
              1P+N
            • Courbe
              C
            Courant élec­trique
            • Courant assigné nominal
              25 A
            • Courant diffé­ren­tiel assigné
              30 mA
            • Courant assigné à -25°C
              28,20 A
            • Courant assigné à 20°C
              27,90 A
            • Courant assigné à -15°C
              27,60 A
            • Courant assigné à -10°C
              27,40 A
            • Courant assigné à -5°C
              27,10 A
            • Courant nominal à 0°C
              26,80 A
            • Courant assigné à 5°C
              26,50 A
            • Courant assigné à 10°C
              26,20 A
            • Courant assigné à 15°C
              25,90 A
            • Courant assigné à 20°C
              25,60 A
            • Courant assigné à 25°C
              25,30 A
            • Courant assigné à 30°C
              25 A
            • Courant assigné à 35°C
              24,80 A
            • Courant nominal à 40°C
              24,50 A
            • Courant assigné à 20°C
              24,30 A
            • Courant assigné à 20°C
              24 A
            • Courant assigné à 55°C
              23,80 A
            • Courant assigné à 60°C
              23,50 A
            • Valeur du seuil mini/max de fonc­tion­ne­ment ther­mique en alter­natif
              1,13 - 1,45 A
            • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 2 appa­reils juxta­posés
              1
            • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 3 appa­reils juxta­posés
              0,95
            • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 4 et 5 appa­reils juxta­posés
              0,90
            • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 6 appa­reils juxta­posés
              0,85
            • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-1
              6 kA
            Sécu­rité
            • Type de protec­tion diffé­ren­tielle
              F
            • Classe de protec­tion (IP)
              IP20
            Prin­ci­paux attri­buts élec­triques
            • Pouvoir de coupure nominal Icn AC selon IEC 60898-1
              6 kA
            Tension
            • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
              500 V
            • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
              4 000 V
            • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
              230 - 230 V
            • Caté­gorie de surten­sion selon IEC 60947-1
              3
            Puis­sance
            • Puis­sance dissipée totale sous IN
              9,30 W
            Fréquence
            • Fréquence
              50 - 50 Hz
            Condi­tions d'uti­li­sa­tion
            • Alti­tude max.
              2 000 m
            • Classe de limi­ta­tion d'énergie I²t
              3
            • Tempé­ra­ture de service
              -25 - 40 °C
            • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
              -25 - 70 °C
            Endu­rance
            • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
              2 000
            • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
              8 000
            Raccor­de­ment
            • Section de raccor­de­ment en câble souple
              1 - 16 mm²
            • Section de raccor­de­ment en câble rigide
              1 - 25 mm²
            • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble souple
              1 - 16 mm²
            • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble rigide
              1 - 25 mm²
            • Section de raccor­de­ment des bornes aval à vis, en câble souple
              1 - 16 mm²
            • Section de raccord bornes aval en câble rigide
              1 - 25 mm²
            • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble souple
              1 - 16 mm²
            • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
              1 - 25 mm²
            Instal­la­tion, montage
            • Couple de serrage
              2,10 - 2,10 Nm
            • Type de raccor­de­ment haut pour produits modu­laires
              Borne à vis
            • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
              Borne bicon­nect
            Capa­cité
            • Nombre de modules
              2
            Dimen­sions
            • Hauteur
              83 mm
            • Largeur
              35 mm
            • Profon­deur
              68 mm
            Compa­ti­bi­lité
            • Compa­tible avec montage Rail DIN
              Oui

            Données environnementales

            Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

            Conforme à la directive RoHS Oui

            Attestations et documents

            PEP_ADA513D_Hager_HAGE-00645-V01.03-EN
            PDF
            357,12 kB
            REACH declaration ADF925F (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration ADF925F (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documents

            • Image produit

              Image ADF925F | Hager France

              Image produit ADF925F

            • Aide à la commande

              Image OAV - Fiche argumentaire type F | Hager France

              OAV - Fiche argumentaire type F

              Aide à la commande fr-FR 2024-05-13

              PDF
              789,39 kB
            • Outils

              Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

              Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

              Le logiciel de conception de tableaux électriques.

              URL
            • Déclaration de conformité

              Image Déclaration de conformité en-GB 2024-03-21 | Hager France

              Déclaration de conformité en-GB 2024-03-21

              PDF
              371,21 kB
            Plus de documentation

            Découvrez nos autres produits de cette gamme

              5
            • 1
              ACC816F - Disjoncteur différentiel 16A 1P+N 4,5-6kA Courbe C 10mA type AC 1 module
              ACC816F
              Disjoncteur différentiel 1P+N 4.5-6kA courbe C - 16A 10mA type AC
              Prix
              489,86 €
              HT/ Pièce *
              489,86 €
              HT/ Pièce *
            • 2
              ADC410F - Disjoncteur différentiel 10A 3P+N 6-10kA Courbe C 30mA type AC 5 modules
              ADC410F
              Disjoncteur Différentiel 3P+N 6-10kA courbe C - 10A 30mA type AC
              Prix
              540,23 €
              HT/ Pièce *
              540,23 €
              HT/ Pièce *
            • 3
              ADC416F - Disjoncteur différentiel 16A 3P+N 6-10kA Courbe C 30mA type AC 5 modules
              ADC416F
              Disjoncteur Différentiel 3P+N 6-10kA courbe C - 16A 30mA type AC
              Prix
              546,96 €
              HT/ Pièce *
              546,96 €
              HT/ Pièce *
            • 4
              ADC420F - Disjoncteur différentiel 20A 3P+N 6-10kA Courbe C 30mA type AC 5 modules
              ADC420F
              Disjoncteur Différentiel 3P+N 6-10kA courbe C - 20A 30mA type AC
              Prix
              553,28 €
              HT/ Pièce *
              553,28 €
              HT/ Pièce *
            • 5
              ADC432F - Disjoncteur différentiel 32A 3P+N 6-10kA Courbe C 30mA type AC 5 modules
              ADC432F
              Disjoncteur Différentiel 3P+N 6-10kA courbe C - 32A 30mA type AC
              Prix
              587,81 €
              HT/ Pièce *
              587,81 €
              HT/ Pièce *
            *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif Janvier 2025