The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • 75900054
    EAN
    4011334214564
    Conditionnement
    1 Pièce

    Capteur de température KNX 75900054

    Fin de commercialisation

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Capteur de température KNX

    75900054

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Réglages
    • Modes de confi­gu­ra­tion supportés
      ETS
    Dimen­sions
    • Profon­deur
      35 mm
    Matière
    • Couleur
      Gris
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -30 - 70 °C
    Textes
    • Type de raccor­de­ment
      Avec bornes à vis

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH 75900054
    PDF
    Rapport RoHS 75900054
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image 75900054 | Hager France

      Image produit 75900054

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit 75900054 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit 75900054

      Capteur de température KNX

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice d'instruction pour 75900053-75900054-75900055 - Brightness sensor surface-mounted, temperature sensor surface-mounted, twilight sensor surface-mounted (DE-EN-NL-FR-NO, 2002-12) | Hager France

      Notice d'instruction pour 75900053-75900054-75900055 - Brightness sensor surface-mounted, temperature sensor surface-mounted, twilight sensor surface-mounted (DE-EN-NL-FR-NO, 2002-12)

      Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-01-01

      PDF
      179,45 kB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026