The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • 75900053

Capteur de lumière WS KNX 75900053

EAN
4011334214595
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

Capteur de lumière WS KNX

75900053

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Réglages
  • Modes de confi­gu­ra­tion supportés
    ETS
Dimen­sions
  • Profon­deur
    35 mm
Matière
  • Couleur
    Gris
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -30 - 70 °C
Textes
  • Type de raccor­de­ment
    Avec bornes à vis

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH 75900053
PDF
Hager Rapport RoHS 75900053
PDF

Documents

  • Image produit

    Image 75900053 | Hager France

    Image produit 75900053

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit 75900053 | Hager France

    Hager Fiche technique du produit 75900053

    Capteur de lumière WS KNX

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Notice d'instruction pour 75900053-75900054-75900055 - Brightness sensor surface-mounted, temperature sensor surface-mounted, twilight sensor surface-mounted (DE-EN-NL-FR-NO, 2002-12) | Hager France

    Notice d'instruction pour 75900053-75900054-75900055 - Brightness sensor surface-mounted, temperature sensor surface-mounted, twilight sensor surface-mounted (DE-EN-NL-FR-NO, 2002-12)

    Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-01-01

    PDF
    179,45 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025