The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • 75318005

Actionneurs de commutation, REG - 2, 4, 8 postes 75318005

EAN
4011334287797
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

Actionneurs de commutation, REG - 2, 4, 8 postes

75318005

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Connec­ti­vité
  • Avec système de bus EIB/KNX
    Oui
  • Avec système bus radio-KNX
    Non
Réglages
  • Modes de confi­gu­ra­tion supportés
    ETS
Dimen­sions
  • Hauteur
    90 mm
  • Largeur
    144 mm
  • Profon­deur
    70 mm
  • Largeur en modules
    8
Matière
  • Couleur
    Gris clair
Equi­pe­ment
  • Fréquence radio bidi­rec­tion­nelle
    Non
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    16 A
Puis­sance
  • Ampoules à incan­des­cence et halo­gènes 230 V
    3 680 W
Tension
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    230 - 230 V
  • Tension de service par bus
    21 - 32 V
Sécu­rité
  • Classe de protec­tion (IP)
    IP20
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -5 - 45 °C
Textes
  • Type de raccor­de­ment
    Avec bornes à vis

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH 75318005
PDF
Hager Rapport RoHS 75318005
PDF

Documents

  • Image produit

    Image 75318005 | Hager France

    Image produit 75318005

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit 75318005 | Hager France

    Hager Fiche technique du produit 75318005

    Actionneurs de commutation, REG - 2, 4, 8 postes

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Notice d'instruction pour 75312008-75314015-75314016-75318004-75318005 - Actionneur de commutation rail DIN - 2 postes, 4 postes, 8 postes et 4 postes, 8 postes pour charge C (EN, 2012-09) | Hager France

    Notice d'instruction pour 75312008-75314015-75314016-75318004-75318005 - Actionneur de commutation rail DIN - 2 postes, 4 postes, 8 postes et 4 postes, 8 postes pour charge C (EN, 2012-09)

    Guide d'installation en-GB 2020-01-01

    PDF
    330,97 kB
    Image Notice d'instruction pour 75312008-75314015-75314016-75318004-75318005 - Actionneur de commutation rail DIN - 2 postes, 4 postes, 8 postes et 4 postes, 8 postes pour charge C (FR, 2012-09) | Hager France

    Notice d'instruction pour 75312008-75314015-75314016-75318004-75318005 - Actionneur de commutation rail DIN - 2 postes, 4 postes, 8 postes et 4 postes, 8 postes pour charge C (FR, 2012-09)

    Guide d'installation fr-FR 2020-01-01

    PDF
    333,10 kB
  • Base de données des produits KNX

    Image KNX Database (from ETS2) for 75318005 - Switch actuator 8gang RMD for C load (2007-01) | Hager France

    KNX Database (from ETS2) for 75318005 - Switch actuator 8gang RMD for C load (2007-01)

    Base de données des produits KNX International 2023-08-25

    VD2
    146,25 kB
    Image KNX Database (from ETS2) for 75318005 - Switch actuator 8gang RMD for C load (2007-03) | Hager France

    KNX Database (from ETS2) for 75318005 - Switch actuator 8gang RMD for C load (2007-03)

    Base de données des produits KNX International 2023-08-25

    VD2
    146,25 kB
    Image KNX Database (from ETS3) for 75318005 - Switch actuator 8gang RMD for C load (2007-01) | Hager France

    KNX Database (from ETS3) for 75318005 - Switch actuator 8gang RMD for C load (2007-01)

    Base de données des produits KNX International 2023-08-25

    VD4
    192,25 kB
    Image KNX Database (from ETS3) for 75318005 - Switch actuator 8gang RMD for C load (2007-01) | Hager France

    KNX Database (from ETS3) for 75318005 - Switch actuator 8gang RMD for C load (2007-01)

    Base de données des produits KNX International 2023-08-25

    VD4
    146,91 kB
  • Guide d'application

    Image Description de l'application ETS pour 75318005 - Actionneur de commutation 8 postes rail DIN pour charge C (EN, 2007-01) | Hager France

    Description de l'application ETS pour 75318005 - Actionneur de commutation 8 postes rail DIN pour charge C (EN, 2007-01)

    Guide d'application en-GB 2020-01-01

    PDF
    984,81 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025