The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • 75144930
    EAN
    4011334383932
    Conditionnement
    1 Pièce
    Data act notice en-GB 2026-11-05

    TS Sensor 4 postes confort, bus KNX intégré, verre blanc polaire, personnalisé 75144930

    Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    TS Sensor 4 postes confort, bus KNX intégré, verre blanc polaire, personnalisé

    75144930

    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Encastré
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 45 °C
    Fonc­tions
    • Avec ther­mo­stat d´am­biance
      Oui
    Puis­sance
    • Courant absorbé
      12,50 mA
    Dimen­sions
    • Profon­deur de montage
      24,20 mm
    • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
      27 mm
    • Hauteur
      160 mm
    • Largeur
      86 mm
    • Profon­deur
      37,70 mm
    Equi­pe­ment
    • Nombre de points d'ex­ploi­ta­tion
      8
    Commandes et indi­ca­teurs
    • Avec affi­chage LED
      Oui
    Matière
    • Couleur
      Blanc polaire
    • Code RAL
      Simi­laire à RAL 9010
    • Maté­riau
      Verre
    • Fini­tion
      Brillant
    Acces­soires
    • Comporte un champ d'étique­tage
      Non
    Ecran
    • Avec écran d'af­fi­chage
      Non
    Textes
    • Fonc­tion
      Pour fonc­tions de commu­ta­tion, impul­sion, varia­tion et store, Fonc­tion de verrouillage pour les surfaces senso­riel­les, p. ex. pour le nettoyage de la surface en verre
    • Mode d'ins­tal­la­tion
      Pour montage vertical
    • Tempé­ra­ture
      Raccor­de­ment supplé­men­taire pour capteur de tempé­ra­ture externe, Capteur de tempé­ra­ture intégré pour un fonc­tion­ne­ment en tant que poste auxi­liaire de régu­la­teur, Mesure de tempé­ra­ture par capteurs de tempé­ra­ture internes ou objet de commu­ni­ca­tion externe
    Eléments fournis
    • Raccor­de­ment bus incl.
      Oui
    Confor­mité Data Act
    • Génère des données
      Oui
    • Types de données
      Infor­ma­tions de base, Télé­gramme KNX géné­rique
    • Formats de données
      KNX (TP)
    • Volume de données jour­na­lier estimé
      10 KB - 100 KB
    • Géné­ra­tion de données en temps réel
      Oui
    • Données stockées sur l'ap­pa­reil
      Non

    Documents

    • Image produit

      Image 75144930 | Hager France

      Image produit 75144930

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit 75144930 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit 75144930

      TS Sensor 4 postes confort, bus KNX intégré, verre blanc polaire, personnalisé

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration of Conformity | Hager France

      Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité International 2021-08-24

      PDF
      291,73 kB
      Image Declaration of Conformity | Hager France

      Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité International 2021-08-24

      PDF
      299,80 kB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026