TS Sensor 4 post conf, bus int, noir • 75144835 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
Compte
  • Catalogue
  • 75144835

Capteur en verre KNX 4 postes Confort, KNX-TS Sensor, verre noir

75144835

Capteur en verre KNX 4 postes Confort, KNX-TS Sensor, verre noir 75144835

EAN
4011334381280
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Ce produit n'est plus en vente
Pour plus d'informations, veuillez nous contacter


  • Caractéristiques techniques
  • Documents
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Instal­la­tion, montage
  • Montage
    Encastré
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -5 - 45 °C
Fonc­tions
  • Avec ther­mo­stat d´am­biance
    Oui
Puis­sance
  • Courant absorbé
    12,50 mA
Dimen­sions
  • Profon­deur de montage
    24,20 mm
  • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
    27 mm
  • Hauteur
    160 mm
  • Largeur
    86 mm
  • Profon­deur
    37,70 mm
Equi­pe­ment
  • Nombre de points d'ex­ploi­ta­tion
    8
Commandes et indi­ca­teurs
  • Avec affi­chage LED
    Oui
Matière
  • Couleur
    Noir
  • Code RAL
    9005
  • Matière
    Verre
  • Fini­tion
    Brillant
Acces­soires
  • Étique­tés, avec champ d'étique­tage
    Non
Ecran
  • Avec écran d'af­fi­chage
    Non
Textes
  • Func­tion
    Pour fonc­tions de commu­ta­tion, impul­sion, varia­tion et store, Fonc­tion de verrouillage pour les surfaces senso­riel­les, p. ex. pour le nettoyage de la surface en verre
  • Mode de montage
    Pour montage vertical
  • Tempé­ra­ture
    Raccor­de­ment supplé­men­taire pour capteur de tempé­ra­ture externe, Capteur de tempé­ra­ture intégré pour un fonc­tion­ne­ment en tant que poste auxi­liaire de régu­la­teur, Mesure de tempé­ra­ture par capteurs de tempé­ra­ture internes ou objet de commu­ni­ca­tion externe

Documents

  • Image produit

    Image 75144835 | Hager France

    Image produit 75144835

  • Déclaration de conformité

    Image Declaration of Conformity | Hager France

    Declaration of Conformity

    Déclaration de conformité International 2021-08-24

    PDF
    291,73 kB
    Image Declaration of Conformity | Hager France

    Declaration of Conformity

    Déclaration de conformité International 2021-08-24

    PDF
    299,80 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif Janvier 2025

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio
  • Sécurité

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact
  • Showrooms Hager
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments, cheminement de câbles et dispositifs de sécurité.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025