The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • 75010015

Alimentation Bus 30V TBTS 320 mA 75010015

EAN
4011334304654
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

Alimentation Bus 30V TBTS 320 mA

75010015

  • Caractéristiques techniques
  • Documents
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Capa­cité
  • Nombre de modules
    8
Connec­ti­vité
  • Avec système bus radio-KNX
    Non
Courant élec­trique
  • Courant de sortie
    640 mA
Tension
  • Tension de service
    230 - 230 V
  • Tension de sortie
    28 - 31 V
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -5 - 45 °C
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Textes
  • Raccor­de­ment
    Le conduc­teur de protec­tion doit être raccordé
  • Type de raccor­de­ment
    Avec bornes à vis, Raccor­de­ment de ligne sur la borne de Raccor­de­ment

Documents

  • Image produit

    Image 75010015 | Hager France

    Image produit 75010015

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit 75010015 | Hager France

    Hager Fiche technique du produit 75010015

    Alimentation Bus 30V TBTS 320 mA

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Notice d'instruction pour 75010015 - Tension d'alimentation KNX sans interruption 640 mA, rail DIN (EN, 2010-08) | Hager France

    Notice d'instruction pour 75010015 - Tension d'alimentation KNX sans interruption 640 mA, rail DIN (EN, 2010-08)

    Guide d'installation en-GB, pl-PL 2020-01-01

    PDF
    372,52 kB
    Image Notice d'instruction pour 75010015 - Tension d'alimentation KNX sans interruption 640 mA, rail DIN (FR, 2010-08) | Hager France

    Notice d'instruction pour 75010015 - Tension d'alimentation KNX sans interruption 640 mA, rail DIN (FR, 2010-08)

    Guide d'installation fr-FR 2020-01-01

    PDF
    374,88 kB
  • Base de données des produits KNX

    Image KNX Database (from ETS2) for 75010015 - KNX power supply uninterruptible 640 mA RMD (2007-07) | Hager France

    KNX Database (from ETS2) for 75010015 - KNX power supply uninterruptible 640 mA RMD (2007-07)

    Base de données des produits KNX International 2023-08-25

    VD1
    91,41 kB
    Image KNX Database (from ETS2) for 75010015 - KNX power supply uninterruptible 640 mA RMD (2007-09) | Hager France

    KNX Database (from ETS2) for 75010015 - KNX power supply uninterruptible 640 mA RMD (2007-09)

    Base de données des produits KNX International 2023-08-25

    VD2
    8,97 kB
    Image KNX Database (from ETS3) for 75010015 - KNX power supply uninterruptible 640 mA RMD (2007-07) | Hager France

    KNX Database (from ETS3) for 75010015 - KNX power supply uninterruptible 640 mA RMD (2007-07)

    Base de données des produits KNX International 2023-08-25

    VD4
    3,03 kB
  • Guide d'application

    Image Description de l'application ETS pour 75010015 - Tension d'alimentation KNX sans interruption 640 mA, rail DIN (EN, 2007-07) | Hager France

    Description de l'application ETS pour 75010015 - Tension d'alimentation KNX sans interruption 640 mA, rail DIN (EN, 2007-07)

    Guide d'application en-GB, pl-PL 2020-01-01

    PDF
    114,43 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025