The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • 60052
    EAN
    3542220600525
    Conditionnement
    1 Pièce
    Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

    Delesteur via TI pour chauffage électrique 2 voies tournantes 2 entrees 230V 60052

    Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Produits de suivi :

    60060

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Delesteur via TI pour chauffage électrique 2 voies tournantes 2 entrees 230V

    60052

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      2
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      0 - +50 °C
    • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
      -20 - +60 °C
    Dimen­sions
    • Hauteur
      80 mm
    • Largeur
      35 mm
    • Profon­deur
      60 mm
    Alimen­ta­tion élec­trique
    • Tension d'ali­men­ta­tion
      230 V

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Attestations et documents

    Déclaration REACH 60052
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image 60052 | Hager France

      Image produit 60052

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit 60052 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit 60052

      Delesteur via TI pour chauffage électrique 2 voies tournantes 2 entrees 230V

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice_60052_6LE003120A_FR.pdf | Hager France

      Notice_60052_6LE003120A_FR.pdf

      Guide d'installation fr-FR 2009-06-12

      PDF
      1,11 MB
      Image Notice pour délesteur | Hager France

      Notice pour délesteur

      Guide d'installation en-GB 2019-08-07

      PDF
      845,26 kB
    • Outils

      Image Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité ! | Hager France

      Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

      URL
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026