The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Carillons radio
    • Carillons radio
    • Carillons radio
    • 53620
    Le pack carillon radio 53620 est composé d’un bouton poussoir et d’un récepteur 3 mélodies. L'alim. à piles fournies (récept. et émét. ) offre une autonomie de 2 ans. Le récepteur peut être alimenté à l'aide de l'alimentaiton secteur 53699.
    EAN
    3542220536206
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Carillons radio

    Pack carillon radio à piles 3 mélodies (BP sonnette + récepteur + alimentations) 53620

    Prix
    167,73 €
    HT/ Pièce *
    167,73 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Pack carillon radio à piles 3 mélodies (BP sonnette + récepteur + alimentations)

    53620

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      0 - 45 °C
    Dimen­sions
    • Hauteur
      1 000 mm
    • Largeur
      0
    • Profon­deur
      0
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP20

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH 53620
    PDF
    Hager Rapport RoHS 53620
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image 53620 | Hager France

      Image produit 53620

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit 53620 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit 53620

      Pack carillon radio à piles 3 mélodies (BP sonnette + récepteur + alimentations)

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice bouton poussoir sonnette et packs carillon | Hager France

      Notice bouton poussoir sonnette et packs carillon

      Guide d'installation en-GB, fi-FI, fr-FR, it-IT 2017-05-04

      PDF
      4,21 MB
    • Déclaration de conformité

      Image EU Declaration of Conformity | Hager France

      EU Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB, fr-FR 2023-12-20

      PDF
      316,81 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      1
    • 1
      53621 - Pack 10 mélodies+flash, sonnette
      53621
      Pack carillon radio à piles 10 mélodies+flash (BP sonnette+récept+alimentations)
      Prix
      191,90 €
      HT/ Pièce *
      191,90 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026