Détecteur de présence plafond semi-encastré 1 voie 360° Blanc 52366
EAN
3542220523664
Conditionnement
1 Pièce
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Produits de suivi :
Caractéristiques techniques
Détection
-
Angle de détection360 - 360
-
Type de capteurDétecteur de présence
Réglages
-
Temporisé1 - 30 Min
Fréquence
-
Fréquence50 - 50 Hz
Conditions d'utilisation
-
Température de service0 - 45 °C
Matière
-
MatériauPlastique, Thermoplastique
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP41
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit 52366
Détecteur de présence plafond semi-encastré 1 voie 360° Blanc
PDF -
Guide d'installation
6LE001596C Detecteur de présence EE810, 52366
Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2018-04-17
PDF1,72 MB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2020-02-07
PDF108,19 kB
Plus de documentation