The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • 49353
    EAN
    3542220493530
    Conditionnement
    1 Pièce
    Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

    Gestionnaire d'énergie simplifié chauffage électrique 1 zone sur 7 jours 230V 49353

    En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Produits de suivi :

    49354

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Gestionnaire d'énergie simplifié chauffage électrique 1 zone sur 7 jours 230V

    49353

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension nomi­nale
      230 - 230 V
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      207 - 253 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Fonc­tions
    • Réserve de marche en années
      0
    • Avec synchro­ni­sa­tion réseau
      Non
    • Avec synchro­ni­sa­tion quartz
      Non
    Equi­pe­ment
    • Préci­sion de marche par jour
      1 s
    • Avec programme d'im­pul­sion
      Non
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      1 - 4 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      1 - 4 mm²
    Réglages
    • Programme jour­na­lier
      Oui
    • Programme hebdo­ma­daire
      Oui
    • Programme annuel
      Non
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - +45 °C
    Dimen­sions
    • Hauteur
      88 mm
    • Largeur
      52,5 mm
    • Profon­deur
      65 mm
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      3

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Time switch Multi-function 1 channel bluetooth, wall mounted cell (English)
    PDF
    875,51 kB
    Déclaration REACH 49353
    PDF
    Rapport RoHS 49353
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image 49353 | Hager France

      Image produit 49353

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit 49353 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit 49353

      Gestionnaire énergie simplifié pour chauf élec 1 zone sur 7 jours 230V

      PDF
    • Guide d'installation

      Image NOTICE 49353 49354 FR | Hager France

      NOTICE 49353 49354 FR

      Guide d'installation fr-FR 2019-09-12

      PDF
      1,40 MB
    • Catalogue

      Image Guide de choix - Comptage | Hager France

      Guide de choix - Comptage

      Compteurs d'énergie modulaires

      PDF
      135,29 kB
    • Outils

      Image Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité ! | Hager France

      Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

      URL
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026