Cellule saillie pour interrupteur crépusculaire 4925
EAN
3542220049256
Conditionnement
1 Pièce
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Produits de suivi :
Caractéristiques techniques
Conditions d'utilisation
-
Température de service-30 - 60 °C
Installation, montage
-
Montage surRail DIN
Dimensions
-
Distance maximale de la liaison entre récepteur et émetteur50 m
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit 4925
Cellule saillie pour interrupteur crépusculaire
PDF
Plus de documentation