The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Gestion de l'énergie et mobi­lité élec­trique
  • Gestion du chauf­fage
  • Chauf­fage Elec­trique
  • 49003
  • Appa­reillages modu­laires
  • Gestion de l'énergie et mobi­lité élec­trique

Programmateur modulaire digit chauf élec fil pilote boîtier amb 2 zones 7j 230V 49003

EAN
3542220490034
Conditionnement
1 Pièce
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Programmateur modulaire digit chauf élec fil pilote boîtier amb 2 zones 7j 230V

49003

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Tension
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    230 - 230 V
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 50 Hz
Fonc­tions
  • Réserve de marche en années
    0
  • Avec synchro­ni­sa­tion réseau
    Non
  • Avec synchro­ni­sa­tion quartz
    Oui
Equi­pe­ment
  • Préci­sion de marche par jour
    1 s
  • Avec programme d'im­pul­sion
    Non
  • Nombre de canaux
    2
Raccor­de­ment
  • Section de raccor­de­ment en câble rigide
    1 - 4 mm²
Réglages
  • Programme jour­na­lier
    Non
  • Programme hebdo­ma­daire
    Oui
  • Programme annuel
    Non
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -5 - 45 °C
Dimen­sions
  • Hauteur
    80 mm
  • Largeur
    80 mm
  • Profon­deur
    10 mm
Capa­cité
  • Nombre de modules
    3
Prin­ci­paux attri­buts élec­triques
  • Inter­valle minimum entre 2 périodes de commu­ta­tion
    15 min

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-11-20
PDF
875,51 kB
Hager déclaration REACH 49003
PDF
Rapport RoHS 49003
PDF

Documents

  • Image produit

    Image 49003 | Hager France

    Image produit 49003

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit 49003 | Hager France

    Hager Fiche technique du produit 49003

    Programmateur modulaire digit chauf élec fil pilote boîtier amb 2 zones 7j 230V

    PDF
  • Brochure

    Image Brochure - Comptage | Hager France

    Brochure - Comptage

    Horloges digitales programmables

    PDF
    1,87 MB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    EK088 - Sonde de température extérieure filaire IP55
    EK088
    Sonde de température extérieure filaire pour chauffage électrique KNX bus
    Prix
    138,89 €
    HT/ Pièce *
    138,89 €
    HT/ Pièce *
  • 2
    XEV305 - witty accessoire Simulateur de télé-Information-Client (TIC) pour réseau 400V
    XEV305
    Borne de charge VE accessoire Simulateur TIC 3P
    Prix
    350,94 €
    HT/ Pièce *
    350,94 €
    HT/ Pièce *
  • 3
    EK028 - transformateur d'intensité jusqu'à 90A - 1 Maxitore
    EK028
    Transformateur d'intensité jusqu'à 90A - 1 Maxitore
    Prix
    40,20 €
    HT/ Pièce *
    40,20 €
    HT/ Pièce *
  • 4
    XEV304 - witty accessoire Simulateur de télé-Information-Client (TIC) pour réseau 230V
    XEV304
    Borne de charge VE accessoire Simulateur TIC 1P
    Prix
    292,97 €
    HT/ Pièce *
    292,97 €
    HT/ Pièce *
  • 5
    EK090 - Sonde de température déportée filaire pour sol de salle de bain
    EK090
    Sonde de température déportée filaire pour sol de salle de bain
    Prix
    51,69 €
    HT/ Pièce *
    51,69 €
    HT/ Pièce *
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025