The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • 4563
    EAN
    3542220045630
    Conditionnement
    1 Pièce
    Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

    Horloge astronomique 2 voies sur 7 jours + clé de programmation 4563

    Prix
    Nous consulter

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier
    Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Produits de suivi :

    EGN200

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Horloge astronomique 2 voies sur 7 jours + clé de programmation

    4563

    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 230 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Éclai­rage
    • Charge max. avec tubes fluo­res­cent en série
      1 000 W
    • Charge maxi­male de lampe fluo­res­cente compensée en paral­lèle
      400 VA
    Fonc­tions
    • Réserve de marche en années
      5 y
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      1.5 - 10 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      1 - 6 mm²
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -10 - 55 °C
    Dimen­sions
    • Hauteur
      85 mm
    • Largeur
      65 mm
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      2

    Documents

    • Image produit

      Image 4563 | Hager France

      Image produit 4563

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit 4563 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit 4563

      Horloge astronomique 2 voies sur 7 jours + clé de programmation

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice carte fuseaux horaires | Hager France

      Notice carte fuseaux horaires

      Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2020-01-01

      PDF
      2,79 MB
      Image Notice horloge astronomique électronique | Hager France

      Notice horloge astronomique électronique

      Guide d'installation fr-FR, it-IT 2020-01-01

      PDF
      1,27 MB
      Image XP1_04562-04563_6LE002408A | Hager France

      XP1_04562-04563_6LE002408A

      Guide d'installation en-GB, de-DE 2020-01-01

      PDF
      1,25 MB
    • Outils

      Image Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité ! | Hager France

      Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

      URL
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026