The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • 4562

Horloge astronomique 1 voie sur 7 jours + clé 4562

EAN
3542220045623
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

Produits de suivi :

EGN100

Horloge astronomique 1 voie sur 7 jours + clé

4562

  • Caractéristiques techniques
  • Documents
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Tension
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    230 - 230 V
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Éclai­rage
  • Charge max. avec tubes fluo­res­cent en série
    1 000 W
Fonc­tions
  • Réserve de marche en années
    5 y
Raccor­de­ment
  • Type de contacts
    1x inver­seur libre de poten­tiel
  • Section de raccor­de­ment en câble souple
    1.5 - 10 mm²
  • Section de raccor­de­ment en câble rigide
    1 - 6 mm²
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -10 - 55 °C
Dimen­sions
  • Hauteur
    85 mm
  • Profon­deur
    28,40 mm
Capa­cité
  • Nombre de modules
    2

Documents

  • Image produit

    Image 4562 | Hager France

    Image produit 4562

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit 4562 | Hager France

    Hager Fiche technique du produit 4562

    Horloge astronomique 1 voie sur 7 jours + clé

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Notice carte fuseaux horaires | Hager France

    Notice carte fuseaux horaires

    Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2020-01-01

    PDF
    2,79 MB
    Image Notice horloge astronomique électronique | Hager France

    Notice horloge astronomique électronique

    Guide d'installation fr-FR, it-IT 2020-01-01

    PDF
    1,27 MB
    Image XP1_04562-04563_6LE002408A | Hager France

    XP1_04562-04563_6LE002408A

    Guide d'installation en-GB, de-DE 2020-01-01

    PDF
    1,25 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2019-12-17

    PDF
    104,36 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025