The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillages modu­laires
    • Puis­sance, commande et signa­li­sa­tion
    • Inter­rup­teur crépus­cu­laire et acces­soires
    • 4505
    L'interrupteur crépusculaire 04505 mesure l’éclairement et commande les circuits d’éclairage (16A) en fonction d’un seuil d’allumage et de la temporisation à l’enclenche- ment et au déclenchement prédéfinie.
    EAN
    3542220045050
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Inter­rup­teur crépus­cu­laire et acces­soires

    Interrupteur crépusculaire compact évolué avec contact 16A 4505

    Prix
    216,38 €
    HT/ Pièce *
    216,38 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Interrupteur crépusculaire compact évolué avec contact 16A

    4505

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 230 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Puis­sance
    • Ampoules à incan­des­cence et halo­gènes 230 V
      2 300 W
    • P max. avec lampes à incan­des­cence
      2 300 - 2 300 W
    Réglages
    • Tempo­ri­sa­tion au déclen­che­ment
      120 s
    • Tempo­ri­sa­tion à l'en­clen­che­ment
      120 s
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
      -30 - +60 °C
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - +45 °C
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      1 - 4 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      1 - 4 mm²
    • Section du conduc­teur
      1 - 4 mm²
    • Type de contacts
      1NO
    Textes
    • Mode d'ins­tal­la­tion
      Avec collier pour fixa­tion sur mât, Montage possible sur boîte d'en­cas­tre­ment, Pour montage mural et sur mât
    • Type de raccor­de­ment
      Avec bornes à vis
    Courant élec­trique
    • Courant de commu­ta­tion
      10 A
    Dimen­sions
    • Hauteur
      95 mm
    • Largeur
      80 mm
    • Profon­deur
      42,50 mm
    Alimen­ta­tion élec­trique
    • Tension d'ali­men­ta­tion
      230 V +/- 10%
    Éclai­rage
    • Plage de mesure de lumi­no­sité
      5 - 1 000 lx
    • Charge max. de lampe fluo­res­cente
      2 000 VA
    • Sensi­bi­lité de la photo­cel­lule
      2 - 1 000 lx
    Commandes et indi­ca­teurs
    • Utili­sable avec détec­teur de mouve­ment
      Oui
    Détec­tion
    • Type de capteur
      Capteur de lumi­no­sité intégré
    Câble
    • Longueur du câble
      0,10 m

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH 4505
    PDF
    Rapport RoHS 4505
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image 4505 | Hager France

      Image produit 4505

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit 4505 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit 4505

      Interrupteur crépusculaire compact évolué 16A

      PDF
    • Guide d'installation

      Image LEAFLET ID1_6LE001004C_04504_04505_FR_IT_Web | Hager France

      LEAFLET ID1_6LE001004C_04504_04505_FR_IT_Web

      Guide d'installation fr-FR, it-IT 2017-03-16

      PDF
      1,36 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2023-02-13 | Hager France

      Déclaration de conformité International 2023-02-13

      PDF
      312,31 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      EEN003 - Cellule crépusculaire filaire extérieure IP55 montage saillie pour EGNxxx
      EEN003
      Cellule saillie pour interrupteur crépusculaire
      Prix
      127,29 €
      HT/ Pièce *
      127,29 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      EEN002 - Cellule crépusculaire filaire extérieure IP55 à montage encastré pour EGNxxx
      EEN002
      Cellule encastrée pour interrupteur crépusculaire
      Prix
      127,29 €
      HT/ Pièce *
      127,29 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      EEN100 - Interrupteur crépusculaire modulaire 1 voie avec cellule saillie
      EEN100
      Interrupteur crépusculaire 1 voie avec cellule saillie
      Prix
      328,42 €
      HT/ Pièce *
      328,42 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      EEN101 - Interrupteur crépusculaire modulaire 1 voie avec cellule à encastrer
      EEN101
      Interrupteur crépusculaire 1 voie avec cellule à encastrer
      Prix
      328,42 €
      HT/ Pièce *
      328,42 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      4504 - Interrupteur crépusculaire compact basic avec contact 8A
      4504
      Interrupteur crépusculaire compact basic 8A
      Prix
      166,87 €
      HT/ Pièce *
      166,87 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026