The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Gestion de l'énergie et mobi­lité élec­trique
  • Gestion du chauf­fage
  • Chauf­fage Elec­trique
  • 31011
  • Appa­reillages modu­laires
  • Gestion de l'énergie et mobi­lité élec­trique

Programmateur modulaire analogique chauf élec avec fil pilote 1 zone 24h 230V 31011

EAN
3542220310110
Conditionnement
1 Pièce
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Programmateur modulaire analogique chauf élec avec fil pilote 1 zone 24h 230V

31011

  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Equi­pe­ment
  • Nombre de canaux
    1
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -10 - 50 °C
Capa­cité
  • Nombre de modules
    3
Dimen­sions
  • Hauteur
    88 mm
  • Largeur
    54 mm
  • Profon­deur
    60 mm
Réglages
  • Cycles de program­ma­tion
    Cycles de program­ma­tion 24 heures

Documents

  • Image produit

    Image 31011 | Hager France

    Image produit 31011

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit 31011 | Hager France

    Hager Fiche technique du produit 31011

    Programmateur modulaire analogique chauf élec avec fil pilote 1 zone 24h 230V

    PDF
  • Guide d'installation

    Image LEAFLET ID1_30011-30711_FR_6LE002789A | Hager France

    LEAFLET ID1_30011-30711_FR_6LE002789A

    Guide d'installation fr-FR 2016-12-08

    PDF
    928,88 kB
  • Brochure

    Image Brochure - Comptage | Hager France

    Brochure - Comptage

    Horloges digitales programmables

    PDF
    1,87 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2021-11-24

    PDF
    124,06 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    EK088 - Sonde de température extérieure filaire IP55
    EK088
    Sonde de température extérieure filaire pour chauffage électrique KNX bus
    Prix
    138,89 €
    HT/ Pièce *
    138,89 €
    HT/ Pièce *
  • 2
    XEV305 - witty accessoire Simulateur de télé-Information-Client (TIC) pour réseau 400V
    XEV305
    Borne de charge VE accessoire Simulateur TIC 3P
    Prix
    350,94 €
    HT/ Pièce *
    350,94 €
    HT/ Pièce *
  • 3
    EK028 - transformateur d'intensité jusqu'à 90A - 1 Maxitore
    EK028
    Transformateur d'intensité jusqu'à 90A - 1 Maxitore
    Prix
    40,20 €
    HT/ Pièce *
    40,20 €
    HT/ Pièce *
  • 4
    XEV304 - witty accessoire Simulateur de télé-Information-Client (TIC) pour réseau 230V
    XEV304
    Borne de charge VE accessoire Simulateur TIC 1P
    Prix
    292,97 €
    HT/ Pièce *
    292,97 €
    HT/ Pièce *
  • 5
    EK090 - Sonde de température déportée filaire pour sol de salle de bain
    EK090
    Sonde de température déportée filaire pour sol de salle de bain
    Prix
    51,69 €
    HT/ Pièce *
    51,69 €
    HT/ Pièce *
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025