The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • 30710

Programmateur modulaire analogique chauf élec avec fil pilote 2 zones 7j 230V 30710

EAN
3542220307103
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

Programmateur modulaire analogique chauf élec avec fil pilote 2 zones 7j 230V

30710

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Equi­pe­ment
  • Nombre de canaux
    2
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -10 - 55 °C
Capa­cité
  • Nombre de modules
    6
Dimen­sions
  • Hauteur
    88 mm
  • Largeur
    108 mm
  • Profon­deur
    60 mm
Tension
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    230 - 230 V
Réglages
  • Cycles de program­ma­tion
    Cycles de program­ma­tion 2 x 7 jours

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Attestations et documents

Hager déclaration REACH 30710
PDF
Hager Rapport RoHS 30710
PDF

Documents

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit 30710 | Hager France

    Hager Fiche technique du produit 30710

    Programmateur modulaire analogique chauf élec avec fil pilote 2 zones 7j 230V

    PDF
  • Guide d'installation

    Image LEAFLET XP1_30010-30710_FR_6LE002393A | Hager France

    LEAFLET XP1_30010-30710_FR_6LE002393A

    Guide d'installation fr-FR 2020-01-01

    PDF
    723,04 kB
  • Brochure

    Image Brochure - Comptage | Hager France

    Brochure - Comptage

    Horloges digitales programmables

    PDF
    1,87 MB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025