Programmateur digital semi-encastré chauf élec avec fil pilote 1 zone 7j 230V 30110
EAN
3542220301101
Conditionnement
1 Pièce
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Produits de suivi :
Caractéristiques techniques
Tension
-
Tension assignée d'emploi Ue230 - 230 V
Fréquence
-
Fréquence50 - 50 Hz
Fonctions
-
Avec synchronisation réseauOui
-
Avec synchronisation quartzNon
Equipement
-
Avec programme d'impulsionNon
-
Nombre de canaux1
Réglages
-
Programme journalierNon
-
Programme hebdomadaireOui
-
Programme annuelNon
Conditions d'utilisation
-
Température de service0 - 40 °C
Dimensions
-
Hauteur80 mm
-
Largeur83 mm
-
Profondeur47 mm
Principaux attributs électriques
-
Intervalle minimum entre 2 périodes de commutation30 min
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit 30110
Programmateur digital semi-encastré chauf élec avec fil pilote 1 zone 7j 230V
PDF -
Guide d'installation
NOTICE 30-110/111 FR
Guide d'installation fr-FR 2017-09-15
PDF1,16 MB -
Brochure
Brochure - Comptage
Horloges digitales programmables
PDF1,87 MB
Plus de documentation