Thermostat bi-métal réglage caché • 25805 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

France
Image Logo | Hager France
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

            Centre de téléchargement
            0
            Voir tout

            Aucun résultat trouvé ""

            25805 - Thermostat ambiance bi-métal chauf eau ch avec contact inv réglage caché 230V
            25805 - Thermostat ambiance bi-métal chauf eau ch avec contact inv réglage caché 230V

            Thermostat ambiance bi-métal chauf eau ch avec contact inv réglage caché 230V

            25805

            25805 - Thermostat ambiance bi-métal chauf eau ch avec contact inv réglage caché 230V
            25805 - Thermostat ambiance bi-métal chauf eau ch avec contact inv réglage caché 230V
            • Gestion de l'énergie et mobi­lité élec­trique

            Thermostat ambiance bi-métal chauf eau ch avec contact inv réglage caché 230V 25805

            EAN
            3542220258054
            Conditionnement
            1 Pièce
            Prix
            85,42 €
            HT/ Pièce *
            85,42 €
            HT/ Pièce *
            Trouver un distributeur

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Documents
            Fiche produit

            Caractéristiques techniques

            Alimen­ta­tion élec­trique
            • Tension d'ali­men­ta­tion
              230 V
            Fréquence
            • Fréquence
              50 - 60 Hz
            Equi­pe­ment
            • Type de ther­mo­stat
              Régu­la­teur de tempé­ra­ture ambiante
            • Type de sonde
              Bi métal
            Raccor­de­ment
            • Type de contact
              1x inver­seur
            Sécu­rité
            • Classe de protec­tion (IP)
              IP30

            Données environnementales

            Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

            Attestations et documents

            REACH declaration 25805 (english)
            PDF
            103,10 kB

            Documents

            • Image produit

              Image 25805 | Hager France

              Image produit 25805

            • Guide d'installation

              Image Notice 25620 - 25615 - 25614 25809 - 25805 - 25800 | Hager France

              Notice 25620 - 25615 - 25614 25809 - 25805 - 25800

              Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE 2017-09-13

              PDF
              1,18 MB
            Plus de documentation

            Découvrez nos autres produits de cette gamme

              5
            • 1
              25110 - Thermostat ambiance électronique semi-encastré avec voyant 230V
              25110
              Thermostat ambiance électronique semi-encastré avec voyant 230V
              Prix
              167,88 €
              HT/ Pièce *
              167,88 €
              HT/ Pièce *
            • 2
              25111 - Thermostat ambiance électronique semi-encastré chauf eau ch entrée abaiss 230V
              25111
              Thermostat ambiance électronique semi-encastré chauf eau ch entrée abaiss 230V
              Prix
              191,37 €
              HT/ Pièce *
              191,37 €
              HT/ Pièce *
            • 3
              25501 - Thermostat ambiance électronique saillie chauf eau chaude sortie inverseur 230V
              25501
              Thermostat ambiance électronique saillie chauf eau chaude sortie inverseur 230V
              Prix
              153,12 €
              HT/ Pièce *
              153,12 €
              HT/ Pièce *
            • 4
              25503 - Thermostat ambiance électron saillie chauf eau ch contact inv entrée abaiss 230V
              25503
              Thermostat ambiance électron saillie chauf eau ch contact inv entrée abaiss 230V
              Prix
              179,81 €
              HT/ Pièce *
              179,81 €
              HT/ Pièce *
            • 5
              25505 - Thermostat d ambiance électronique avec sonde séparée
              25505
              Thermostat d ambiance électronique avec sonde séparée
            *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif Janvier 2025