The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Gestion de l'énergie et mobi­lité élec­trique
  • Gestion du chauf­fage
  • Chauf­fage Eau-­chaude
  • 25503
  • Gestion de l'énergie et mobi­lité élec­trique

Thermostat ambiance électron saillie chauf eau ch contact inv entrée abaiss 230V 25503

EAN
3542220255039
Conditionnement
1 Pièce
Prix
187,08 €
HT/ Pièce *
187,08 €
HT/ Pièce *
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Thermostat ambiance électron saillie chauf eau ch contact inv entrée abaiss 230V

25503

  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Alimen­ta­tion élec­trique
  • Tension d'ali­men­ta­tion
    230 V
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Equi­pe­ment
  • Type de ther­mo­stat
    Elec­tro­nique, avec entrée abais­se­ment
  • Type de sonde
    Elec­tro­nique
Raccor­de­ment
  • Type de contacts
    1x inver­seur
Sécu­rité
  • Classe de protec­tion (IP)
    IP30
Compa­ti­bi­lité
  • Type de commande HVAC
    Eau chaude

Documents

  • Image produit

    Image 25503 | Hager France

    Image produit 25503

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit 25503 | Hager France

    Hager Fiche technique du produit 25503

    Thermostat ambiance électron saillie chauf eau ch contact inv entrée abaiss 230V

    PDF
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2008-04-08

    PDF
    234,83 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    56571 - Thermostat ambiance prog analog chauf eau chaude 2 fils sur 7j alim piles
    56571
    Thermostat ambiance prog analog chauf eau chaude 2 fils sur 7j alim piles
  • 2
    EK090 - Sonde de température déportée filaire pour sol de salle de bain
    EK090
    Sonde de température déportée filaire pour sol de salle de bain
    Prix
    51,69 €
    HT/ Pièce *
    51,69 €
    HT/ Pièce *
  • 3
    EK520 - Thermostat ambiance programmable digital chauf eau chaude 2 fils sur 7j à piles
    EK520
    Thermostat ambiance programmable digital chauf eau chaude 2 fils sur 7j à piles
    Prix
    325,89 €
    HT/ Pièce *
    325,89 €
    HT/ Pièce *
  • 4
    25615 - Thermostat d'ambiance bi-métal chauffage eau ch contact NF, inter On/Off 230V
    25615
    Thermostat ambiance bi-métal chauf eau ch contact à ouvert voyant inter I-O 230V
    Prix
    102,02 €
    HT/ Pièce *
    102,02 €
    HT/ Pièce *
  • 5
    EK083 - Sonde universelle pour chauffage électrique à associer au EK186
    EK083
    Sonde uniserselle pour chauffage électrique à associer au EK186
    Prix
    164,35 €
    HT/ Pièce *
    164,35 €
    HT/ Pièce *
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025