Thermostat électronique sonde séparée • 25505 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Vous êtes localisé dans le pays suivant : États-Unis.
×
France
Image Logo | Hager France
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

            Centre de téléchargement
            0
            Voir tout

            Aucun résultat trouvé ""

            25505 - Thermostat d ambiance électronique avec sonde séparée
            25505 - Thermostat d ambiance électronique avec sonde séparée

            Thermostat d ambiance électronique avec sonde séparée

            25505

            25505 - Thermostat d ambiance électronique avec sonde séparée
            25505 - Thermostat d ambiance électronique avec sonde séparée
            • Gestion de l'énergie et mobi­lité élec­trique

            Thermostat d ambiance électronique avec sonde séparée 25505

            EAN
            3542220255053
            Conditionnement
            1 Pièce
            Trouver un distributeur

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Documents
            Fiche produit

            Caractéristiques techniques

            Alimen­ta­tion élec­trique
            • Tension d'ali­men­ta­tion
              230 V AC
            Fréquence
            • Fréquence
              50 - 60 Hz
            Matière
            • Couleur
              Blanc
            Ecran
            • Avec écran d'af­fi­chage
              Non
            Equi­pe­ment
            • Type de ther­mo­stat
              Elec­tro­nique, avec sonde séparée
            • Type de sonde
              Elec­tro­nique
            Raccor­de­ment
            • Type de contact
              1x inver­seur
            Sécu­rité
            • Classe de protec­tion (IP)
              IP30

            Données environnementales

            Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

            Attestations et documents

            REACH declaration 25505 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration 25505 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documents

            • Image produit

              Image 25505 | Hager France

              Image produit 25505

            • Guide d'installation

              Image Notice d'instruction pour EK005-25505 - Thermostat électronique avec sonde séparée (FR-EN-DE-SV, 2020-02) | Hager France

              Notice d'instruction pour EK005-25505 - Thermostat électronique avec sonde séparée (FR-EN-DE-SV, 2020-02)

              Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, sv-SE 2017-09-27

              PDF
              4,37 MB
            Plus de documentation

            Découvrez nos autres produits de cette gamme

              5
            • 1
              25110 - Thermostat ambiance électronique semi-encastré avec voyant 230V
              25110
              Thermostat ambiance électronique semi-encastré avec voyant 230V
              Prix
              167,88 €
              HT/ Pièce *
              167,88 €
              HT/ Pièce *
            • 2
              25111 - Thermostat ambiance électronique semi-encastré chauf eau ch entrée abaiss 230V
              25111
              Thermostat ambiance électronique semi-encastré chauf eau ch entrée abaiss 230V
              Prix
              191,37 €
              HT/ Pièce *
              191,37 €
              HT/ Pièce *
            • 3
              25501 - Thermostat ambiance électronique saillie chauf eau chaude sortie inverseur 230V
              25501
              Thermostat ambiance électronique saillie chauf eau chaude sortie inverseur 230V
              Prix
              153,12 €
              HT/ Pièce *
              153,12 €
              HT/ Pièce *
            • 4
              25503 - Thermostat ambiance électron saillie chauf eau ch contact inv entrée abaiss 230V
              25503
              Thermostat ambiance électron saillie chauf eau ch contact inv entrée abaiss 230V
              Prix
              179,81 €
              HT/ Pièce *
              179,81 €
              HT/ Pièce *
            • 5
              25614 - Thermostat ambiance bi-métal chauf eau ch contact inv voyant entrée abaiss 230V
              25614
              Thermostat ambiance bi-métal chauf eau ch contact inv voyant entrée abaiss 230V
              Prix
              82,88 €
              HT/ Pièce *
              82,88 €
              HT/ Pièce *
            *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif Janvier 2025