The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • 104001
    Cet enjoliveur pour double chargeur USB 104001 fait partie de la gamme 1930. Il est équipé d'une découpe TAE. Couleur Nuit
    EAN
    4011334003212
    Conditionnement
    10 Pièces

    Enjoliveur 1930 pour double chargeur USB Nuit 104001

    Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Produits complémentaires (entièrement compatibles)

    WTF4000BG

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Enjoliveur 1930 pour double chargeur USB Nuit

    104001

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    260219
    260219
    Prise de chargement USB 230V, 2p., 3.0A, suppport ronde, blanc polaire
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Caractéristiques techniques

    Raccor­de­ment
    • Type de connexion / prise
      TAE
    • Nombre de points de connexions
      1
    Matière
    • Couleur
      Nuit
    • Code RAL
      Simi­laire à RAL 9005
    • Fini­tion
      Brillant
    • Maté­riau
      Ther­mo­plas­tique
    • Trai­te­ment
      Non traité
    Dimen­sions
    • Hauteur
      50 mm
    • Largeur
      50 mm
    • Profon­deur
      5,20 mm
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP20
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK02

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    Déclaration REACH 104001
    PDF
    Rapport RoHS 104001
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image 104001 | Hager France

      Image produit 104001

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit 104001 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit 104001

      Enjoliveur avec découpe TAE, Serie 1930/Glas/R.classic, noir brillant

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-11-09 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-11-09

      PDF
      379,84 kB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026