Enjoliveur gallery variateur poussoir, finition Pure WXD063B
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Produits compatibles
-
Produits liés 81 produit(s) disponible(s)
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Type d'organe de commandePoussoir simple
-
Nombre de touches1
-
CouleurPure
-
Code RAL9016
-
FinitionBrillant
-
MatériauPolycarbonate (PC)
-
TraitementNon traité
-
Hauteur45 mm
-
Largeur45 mm
-
Profondeur10 mm
-
Type de montageFixation par encliquetage
-
Fenêtre de contrôle / sortie lumineuseNon
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
Classe de protection (IP)IP20
-
Résistance aux chocs IKIK05
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Brochures techniques & CCTP
Appareillage mural gallery - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-04-13
PDF282,61 kBAppareillage mural gallery - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09
DOCX412,22 kB -
Brochure
Brochure - Appareillage mural
gallery - Prescripteur
PDF11,83 MB
Brochure - Appareillage mural
gallery - Pour vos clients
PDF8,16 MB
Brochure - Appareillage mural
gallery
PDF8,58 MB
Brochure - Appareillage mural
gallery - bluetooth - Pour vos clients
PDF985,62 kBBrochure Les Solutions murales
gallery - essensya - 1930 - cubyko - athea
PDF7,11 MB
Guide de choix - Appareillage mural
gallery - Inspiration couleurs, matières
PDF19,82 MB -
Liste des prix
Référentiel prix - Appareillage mural
gallery
PDF1,83 MB -
Outils
Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
URL -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB, de-DE 2022-03-07
PDF213,31 kB