cubyko leaf poussoir à fermeture 1F étanche IP55 gris installation saillie WNC020EC
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Produits compatibles
-
Produits liés 27 produit(s) disponible(s)
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Type d'organe de commandePoussoir simple
-
CouleurGris
-
FinitionSatiné
-
MatériauPolypropylène (PP)
-
TraitementLaqué
-
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)31 %
-
Hauteur75 mm
-
Largeur75 mm
-
Profondeur64 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement40 mm
-
Montage surEn saillie
-
Classe de protection (IP)IP55
-
Résistance aux chocs IKIK08
-
Gammes compatiblesHager cubyko
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Flyer
Flyer - Appareillage mural
Flyer International 2024-01-18
PDF1,48 MB -
Brochure
Brochure Les Solutions murales
gallery - essensya - 1930 - cubyko - athea
PDF7,11 MB -
Information produit
Information produit fr-FR 2024-02-15
PDF538,41 kB -
Catalogue
Catalogue - cubyko leaf
Catalogue International 2024-01-30
PDF245,81 kB -
Outils
Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
URL -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2023-09-26
PDF182,85 kB
Déclaration de conformité en-GB 2025-12-05
PDF253,40 kB