Interrupteur sectionneur 63A 2P 2 modules SBN263
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Interverouillage 1 produit(s) disponible(s) -
Fonctions de séparation de phase 1 produit(s) disponible(s) -
Cache-borne 1 produit(s) disponible(s) -
Bloc de contact auxiliaire pour tableau de distribution 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Nombre de pôles2
-
Type de pôles2P
-
Courant assigné nominal63 A
-
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A63 A
-
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B63 A
-
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A63 A
-
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B63 A
-
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 415V AC selon IEC 60947-31,33 kA
-
Courant assigné admissible Icw 1s IEC609470,94 kA
-
Courant de court-circuit conditionnel Inc avec fusible suivant IEC/EN60669-2-46000A/80A gG parallel 32A gG
-
Couple de serrage2,80 - 2,80 Nm
-
Type de raccordement bas pour produits modulairesBorne à vis
-
Tension assignée d'emploi Ue400 - 400 V
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Tension assignée d'isolement440 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs6 000 V
-
Nombre de modules2
-
Classe de protection (IP)IP20
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Hauteur83 mm
-
Largeur35 mm
-
Profondeur68 mm
-
Nombre de contacts NO2
-
Nombre de contacts NC0
-
Température de service-20 - 70 °C
-
Température de stockage/transport-40 - 80 °C
-
Section de raccordement en câble souple2.5 - 16 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide2.5 - 25 mm²
-
Endurance mécanique nombre de manœuvres60 000
-
Endurance électrique à charge nominale en AC21 en nombre de cycles5 000
-
Endurance électrique à charge nominale en AC22 en nombre de cycles5 000
-
Puissance dissipée totale sous IN4,60 W
-
Puissance dissipée par pôle à In2,30 W
-
Alignement des bornes basses pour appareils modulairesBornes alignées
-
Alignement des bornes hautes pour appareils modulairesBornes alignées
-
Compatible avec montage Rail DINOui
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Brochures techniques & CCTP
GTL - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-12-21
PDF854,27 kB -
Fiche technique du produit
UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf
Fiche technique en-GB 2024-03-22
PDF58,45 kB -
Outils
Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Le logiciel de conception de tableaux électriques.
URL -
Licence de produit
Licence for NETHERLANDS
Licence de produit International 2024-08-09
PDF2,53 MB
Licence for NETHERLANDS
Licence de produit International 2024-08-09
PDF2,23 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2025-02-06
PDF990,73 kB