The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Chemi­ne­ment de câbles
  • Goulottes de distri­bu­tion
  • Goulottes de distri­bu­tion appa­reillables
  • M5280
  • Chemi­ne­ment de câbles

Agrafe beha-set pour FB60110 M5280

EAN
4012740857529
Conditionnement
50 Pièces
Prix
3,63 €
HT/ Pièce *
3,63 €
HT/ Pièce *
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Agrafe beha-set pour FB60110

M5280

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Produits liés 2 produit(s) disponible(s)

Produits liés

  • FB6011007030

    Goulotte 60x110, gris

    73,32 € HT  / Mètre*
  • FB6011009016

    Goulotte FB 60x110mm PVC blanc

    73,32 € HT  / Mètre*

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    60 mm
  • Largeur
    110 mm
Matière
  • Maté­riau
    Acry­lo­ni­trile buta­diène styrène (ABS)
  • Trai­te­ment
    Non traité
  • Couleur
    Noir
  • Produit compa­tible avec
    FB 60x110

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
PDF
400,99 kB
Déclaration REACH M5280
PDF
Rapport RoHS M5280
PDF

Documents

  • Image produit

    Image M5280 | Hager France

    Image produit M5280

  • Brochure

    Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

    Brochure - Cheminement de câbles

    Distribuer, équiper, rénover

    PDF
    13,95 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration UE FB T025A DE_EN 25072019 | Hager France

    Declaration UE FB T025A DE_EN 25072019

    Déclaration de conformité International 2019-08-23

    PDF
    38,99 kB
    Image Déclaration UE de conformité FB | Hager France

    Déclaration UE de conformité FB

    Déclaration de conformité International 2017-11-20

    PDF
    122,39 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    FB6013049016 - Angle intérieur lifea pour FB60130 RAL 9016 Pure
    FB6013049016
    Angle intérieur pour goulotte FB 60x130mm blanc
    Prix
    57,61 €
    HT/ Pièce *
    57,61 €
    HT/ Pièce *
  • 2
    LF6019039016 - Angle extérieur lifea pour LF/FB60190 RAL 9016 Pure
    LF6019039016
    Angle extérieur pour goulotte LF/LFF/FB 60x190mm blanc
    Prix
    92,20 €
    HT/ Pièce *
    92,20 €
    HT/ Pièce *
  • 3
    FB6013009016 - Goulotte de distribution lifea 60x130mm 1 compartiment PVC Blanc
    FB6013009016
    Goulotte FB 60x130mm PVC blanc
    Prix
    77,36 €
    HT/ Mètre *
    77,36 €
    HT/ Mètre *
  • 4
    FB6011009016 - Goulotte de distribution lifea 60x110mm 1 compartiment PVC Blanc
    FB6011009016
    Goulotte FB 60x110mm PVC blanc
    Prix
    73,32 €
    HT/ Mètre *
    73,32 €
    HT/ Mètre *
  • 5
    LF6019069016 - Embout pour goulotte de distribution lifea LFF et FB 60x190mm Blanc
    LF6019069016
    Embout pour goulotte LF/LFF/FB 60x190mm blanc
    Prix
    21,58 €
    HT/ Pièce *
    21,58 €
    HT/ Pièce *
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif septembre 2025

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025