The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • BFH940F

Bloc différentiel double sortie 3P+N 40A 300mA type haute immunité BFH940F

EAN
3250611310556
Conditionnement
1 Pièce
Outils de conception
  • Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

Produits de suivi :

BFF940F

Bloc différentiel double sortie 3P+N 40A 300mA type haute immunité

BFH940F

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    40 A
  • Courant diffé­ren­tiel assigné Idn
    300 mA
Archi­tec­ture
  • Nombre de pôles
    4
Sécu­rité
  • Type de protec­tion diffé­ren­tielle
    A HI
Capa­cité
  • Nombre de modules
    3
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 50 Hz
Instal­la­tion, montage
  • Couple de serrage
    1,90 - 1,90 Nm
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    6,6 W
Endu­rance
  • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
    1 000
  • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
    6 000
Tension
  • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
    500 V
  • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
    4 000 V
Connec­ti­vité
  • Aligne­ment des bornes basses pour appa­reils modu­laires
    Bornes alignées
Dimen­sions
  • Hauteur
    93,40 mm
  • Largeur
    53,30 mm
  • Profon­deur
    65,50 mm

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Attestations et documents

Hager REACH declaration BFH940F
PDF

Documents

  • Image produit

    Image BFH940F | Hager France

    Image produit BFH940F

  • Guide d'installation

    Image Blocs différentiels 3P+N à bornes décalées double sortie | Hager France

    Blocs différentiels 3P+N à bornes décalées double sortie

    Guide d'installation fr-FR, pt-PT 2014-11-10

    PDF
    3,93 MB
    Image Guide d'installation  fr-FR, pt-PT 2024-02-27 | Hager France

    Guide d'installation fr-FR, pt-PT 2024-02-27

    PDF
    3,93 MB
  • Brochures techniques & CCTP

    Image Protection modulaire - Borne décalée - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

    Protection modulaire - Borne décalée - Fiche Prescription - CCTP

    Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09

    DOCX
    739,04 kB
    Image Protection modulaire - Borne décalée - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

    Protection modulaire - Borne décalée - Fiche Prescription - CCTP

    Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-01-12

    PDF
    420,00 kB
  • Brochure

    Image Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion | Hager France

    Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion

    Les Essentiels Tertiaire

    PDF
    5,22 MB
    Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

    Guide de choix - Distribution d'énergie

    Installation puissance surveillée

    PDF
    10,28 MB
  • Outils

    Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Le logiciel de conception de tableaux électriques.

    URL
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2018-12-21

    PDF
    89,05 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif septembre 2025

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025