Interrupteur automatique Gallery 3 fils WXF051
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Angle de détection180 - 180
-
Type de capteurDétecteur de mouvement
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Largeur45 mm
-
Profondeur de montage28,20 mm
-
Température de service-5 - 45 °C
-
CouleurGris clair
-
MatièrePolycarbonate (PC)
-
Classe de protection (IP)IP20
-
MontageEncastré
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
Notice d'instruction pour Détecteur de mouvement 2/3 fils (EN, 2019-02)
Guide d'installation en-GB 2015-01-28
PDF1,50 MBNotice d'instruction pour Détecteur de mouvement 2/3 fils (FR, 2021-12)
Guide d'installation fr-FR 2015-01-28
PDF1,78 MB -
Brochures techniques & CCTP
Appareillage mural gallery - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-04-13
PDF282,61 kBAppareillage mural gallery - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09
DOCX412,22 kB -
Brochure
Brochure - Appareillage mural
gallery - Pour vos clients
PDF8,16 MBBrochure - Appareillage mural
gallery - Prescripteur
PDF11,83 MBBrochure - Appareillage mural
gallery
PDF8,58 MBBrochure - Appareillage mural
gallery - bluetooth - Pour vos clients
PDF985,62 kBGuide de choix - Appareillage mural
gallery - Inspiration couleurs, matières
PDF19,82 MB -
Catalogue
Catalogue - Appareillage mural
gallery, essensya, cubyko, ateha, 1930
PDF21,73 MB -
Liste des prix
Référentiel prix - Appareillage mural
gallery
PDF1,83 MB -
Déclaration de conformité
EU Declaration of Conformity
Déclaration de conformité en-GB, fr-FR 2023-10-06
PDF315,93 kB