Voyant LED 230VAC Vert quickconnect passage de barre 1 module SVS121B
Le SVS121B est un voyant modulaire de Hager. Equipé d'une LED 230VAC Vert, son encombrement de 1 module, sa technologie de connexion rapide quickconnect et l'espace permettant de laisser passer les barres de pontage en font une solution idéale rapide et compacte dans les applications de signalisation des tableaux électriques.
EAN
3250615725004
Conditionnement
12 Pièces
Prix
37,91 €
HT/ Pièce
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Capacité
-
Nombre de modules1
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Tension
-
Tension assignée d'isolement250 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs4 000 V
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Tension assignée d'emploi Ue230 - 230 V
Conditions d'utilisation
-
Température de service-20 - 50 °C
-
Température de stockage/transport-40 - 80 °C
Connectivité
-
Type de raccordementQuickConnect
Raccordement
-
Section de raccordement en câble souple1.5 - 2.5 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide1.5 - 2.5 mm²
-
Type de douilleFix
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN0,80 W
-
Puissance max. par point de chargement0
Dimensions
-
Hauteur83 mm
-
Largeur17,50 mm
-
Profondeur62 mm
Éclairage
-
Type de LampeLED
Matière
-
CouleurVert
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP20
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Brochures techniques & CCTP
GTL - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-12-21
PDF854,27 kB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2023-09-13
PDF574,93 kB
Plus de documentation