Goulotte Liféa 60X150 RAL 7030 avec éclis. et 2 agrf./mètre LFF6015007030
EAN
4012740878289
Conditionnement
8 Mètres
Prix
94,38 €
HT/ Mètre
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
Embout pour goulotte encastrée 1 produit(s) disponible(s)
-
Angle intérieur pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s)
-
Angle extérieur pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s)
-
Angle plat pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s)
-
Pièce en T pour goulotte d'installation 1 produit(s) disponible(s)
-
Voir plus 2 autre(s) produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur60 mm
-
Largeur150 mm
-
Longueur2 000 mm
-
Section intérieure/utile7 122 - 7 122 mm²
Capacité
-
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)23
Matière
-
MatièrePolyvinylchloride (PVC)
-
Traitement de surfaceNon traité
-
Code RAL7030
-
CouleurGris
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK07
-
Classe de protection (IP)IP40
Normes
-
Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12Non
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5 - 60 °C
Connectivité
-
Accessoires d'alignementProfilé pré-équipé d'éclisses
Equipement
-
Nombre de cloisons0
-
Nombre de compartiments1 - 4
-
Nombre de cloisons clipsables3
-
Eclisse incluseOui
-
Avec film de protectionNon
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Brochure
Brochure - Cheminement de câbles
Distribuer, équiper, rénover
PDF13,95 MB -
Licence de produit
Product_Licence_NF004_1074_LFF
Licence de produit International 2021-02-12
PDF1,52 MB -
Déclaration de conformité
EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019
Déclaration de conformité International 2020-06-25
PDF48,04 kB
Plus de documentation