Barrette sans socle 49mm 3x16-4x10mm K142
Barrette sans socle 49mm 3x16-4x10mm. Pour la répartition des conducteurs de terre, de neutre et de phase, pour conducteurs en cuivre. Se monte grâce aux socles KZ ou sur barreaux métalliques. Livrée avec vis de fixation.
EAN
4010330712128
Conditionnement
10 Pièces
Prix
9,86 €
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
Accessoires pour bloc de jonction 3 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal60 A
Architecture
-
Nombre de pôles1
Matière
-
CouleurBronze
Raccordement
-
Borne à vis (max)3x 16 + 4x 10 mm²
Dimensions
-
Longueur49 mm
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107
Guide d'installation International 2023-06-19
PDF395,42 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2023-12-14
PDF235,85 kBDéclaration de conformité en-GB 2024-05-02
PDF190,13 kB
Plus de documentation