Contact auxiliaire h3 230 - 230VAC pour h250-h400-h630-h800-h1000-h1600 HXC021H
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Courant nominal assigné sous 230 V AC153 A
-
Type de raccordementBorne à vis
-
Type de contact1O+1F
-
Type de tension d'alimentationAC/DC
-
Puissance dissipée totale sous IN3 W
-
Nombre de contacts inverseurs0
-
Nombre de contacts à ouverture1
-
Classe de protection (IP)IP4X
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
Notice auxiliaires h250-h1600
Guide d'installation International 2013-04-24
PDF1,48 MB -
Brochures techniques & CCTP
Appareillage de tête H3 - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-05-16
PDF964,44 kBAppareillage de tête H3_H3plus - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09
DOCX1,95 MBCatalogue technique - Protection
Disjoncteurs/interrupteurs boîtier moulé H3+
PDF41,57 MB -
Brochure
Brochure - Protection
Disjoncteurs/interrupteurs boîtier moulé H3+
PDF6,39 MBGuide de choix - Distribution d'énergie
Installation puissance surveillée
PDF10,28 MB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-06-20
PDF329,36 kB