Contact signal défaut bas niveau h3 h3+ 125 - 125VAC pour x/P160-P250-P630 HXA026H
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Dispositif d'alimentation des câbles auxiliaires 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal0,10 A
-
Courant nominal assigné sous 230 V AC150,10 A
-
Type de raccordementQuickConnect
-
Type de montageClipsé
-
Type de contact1O+1F
-
Section de raccordement en câble souple0.5 - 1.25 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide0.5 - 1.25 mm²
-
Tension assignée de tenue aux chocs1 500 V
-
Type de tension d'alimentationAC/DC
-
Puissance dissipée totale sous IN3 W
-
Nombre de contacts inverseurs0
-
Nombre de contacts à ouverture1
-
Classe de protection (IP)IP4X
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
Notice d'installation pour HXA0xx - Bobine à émission, bobine manque tension (Date: 2020-06)
Guide d'installation International 2017-06-20
PDF2,80 MB -
Brochures techniques & CCTP
Appareillage de tête H3 - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-05-16
PDF964,44 kBAppareillage de tête H3_H3plus - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09
DOCX1,95 MBCatalogue technique - Protection
Disjoncteurs/interrupteurs boîtier moulé H3+
PDF41,57 MB -
Brochure
Brochure - Protection
Disjoncteurs/interrupteurs boîtier moulé H3+
PDF6,39 MBGuide de choix - Distribution d'énergie
Installation puissance surveillée
PDF10,28 MB -
Guide
Catalogue technique pour h3+ Disjoncteurs boîtier moulé jusqu'à 630 A (FR, 2021-08)
Guide fr-CH 2020-09-23
PDF39,71 MBTechnical catalogue Moulded Case Circuit breakers up to 630A
Guide International 2019-10-09
PDF48,70 MB