colonnette hauteur double 650 mm blanc DAP2456509016
EAN
4012740015820
Conditionnement
1 Pièce
Prix
435,13 €
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
Profondeur130 mm
-
Largeur68 mm
-
Hauteur de montage0,65 - 0,65 m
-
Réglage de la hauteur0
-
Section intérieure/utile3 600 - 3 600 mm²
-
Forme de la colonneRectangulaire
-
Largeur du couvercle45 mm
Couvercle, porte
-
Nombre de couvercles pouvant être montés2
Equipement
-
RéglableNon
-
PortatifsNon
Câble
-
Position d'entrée du câbleDessous
Installation, montage
-
Montage au plafond possibleNon
-
Convient au montage au solOui
Matière
-
MatièreAluminium
-
Traitement de surfaceLaqué
-
CouleurPure
-
Code RAL9016
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Mode d'emploi
Mode d'emploi International 2020-01-01
PDF389,71 kB -
Brochure
Brochure - Cheminement de câbles
Distribuer, équiper, rénover
PDF13,95 MB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-03-09
PDF109,49 kBDéclaration UE de conformité DA_DB_DE
Déclaration de conformité International 2017-11-20
PDF133,23 kB
Plus de documentation