Service Temporarily Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Détecteur de présence 360°, KNX • TX510 | Hager

Détecteur de présence KNX360° semi-encastré ou saillie KNX TX510

EAN
3250616045101
Conditionnement
1 pièce
En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur de montage
    4 - 4 m
  • Hauteur de montage recom­mandée
    2,5 - 3,5 m
Réglages
  • Modes de confi­gu­ra­tion supportés
    ETS, easy
  • Min. tempo­ri­sa­tion
    30 s
Fonc­tions
  • Max. tempo­ri­sa­tion
    60 min
Connec­ti­vité
  • Système bus radio-KNX
    Non
Tension
  • Tension de service par bus
    21 - 32 V
Eléments fournis
  • Raccor­de­ment bus incl.
    Oui
Courant élec­trique
  • Courant absorbé bus (trans­fert de données)
    12 mA
Détec­tion
  • Angle de détec­tion
    360 - 360
  • angle de détec­tion hori­zontal
    360 - 360
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    0 - 45 °C
Matières
  • Matière
    Acry­lo­ni­trile buta­diène styrène (ABS), Poly­car­bo­nate (PC)
Textes
  • Func­tion
    Fonc­tions de commu­ta­tion, de varia­tion, de commande de store, de trans­mis­sion de valeurs, de commande forcée, de scène, de chauf­fage et de minu­te­rie, mode 2 canaux
  • Mode d'ins­tal­la­tion
    Pour montage au plafond dans une boîte d'en­cas­tre­ment de 60 en saillie ou encastré

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui