Borne de passage-phase , 2,5mm² • KYA02LH | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Décou­vrez domovea !
    Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
    Découvrez-en plus !
    • Solutions
    • Solutions par application
      • Distribution d'énergie
      • Gestion de l'énergie
      • Cheminement de câbles
      • Automatismes du bâtiment
      • Appareillage mural
      • Découvrez domovea
      • Voir tout
      Décou­vrez domovea !
      Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
      Découvrez-en plus !
    • Solutions pour votre projet
      • Maison individuelle
      • Bureau
      • Hôtel
      • Commerce
      • Multi-résidentiel
      • Voir tout
      Décou­vrez domovea !
      Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
      Découvrez-en plus !
    • Solutions pour votre activité
      • Installateur
      • Consultant
      • Architecte
      • Tableautier
      • Intégrateur système
      • Particulier
      • Voir tout
      Décou­vrez domovea !
      Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
      Découvrez-en plus !
    • Projets références
      • Villa Westling
      • Hôtel Hobo, Stockholm
      • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
      • Laboratory, Bern
      • Ecole Svartedals, Gothenburg
      • Voir tout
      Décou­vrez domovea !
      Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
      Découvrez-en plus !
    • Voir tout
  • Outils
    Chiffrage des tableaux
    Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
    En savoir plus
    • Outils
    • hagercad
      Chiffrage des tableaux
      Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
      En savoir plus
    • Hager Ready
      Chiffrage des tableaux
      Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Connaissances
    • Connaissances
    • Documentation
    • Voir tout
  • Support
    Formations pour installateurs électriques
    Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
    Offre de formations
    • Support
    • FAQ
      • Application Hager Ready
      • Bornes de charge Witty
      • Questions générales
      • Voir tout
      Formations pour installateurs électriques
      Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
      Offre de formations
    • Tutoriels
      • Appareillage de tête
      • gallery
      • hagercad
      • Hager Mood
      • quadro
      • Quicklink
      • Witty
      • Voir tout
      Formations pour installateurs électriques
      Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
      Offre de formations
    • Voir tout
  • A propos
    Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
    Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
    En savoir plus
    • A propos
    • Développement durable
      Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
      Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
      En savoir plus
    • Trouver un distributeur
      Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
      Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
      En savoir plus
    • Nous contacter
      Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
      Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
      En savoir plus
    • Situation des livraisons
      Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
      Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
      En savoir plus
    • Inscription à la newsletter
      Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
      Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
      En savoir plus
    • Voir tout
Trouver un distributeur
  • Voir toutes les catégories
Account
  • Catalogue
  • Systèmes de distri­bu­tion
  • Tech­nique de raccor­de­ment
  • Bornes à ressort et acces­soires
  • KYA02LH
KYA02LH - Borne de passage-phase , 2,5mm², 800V/24A, screw connection
KYA02LH - Borne de passage-phase , 2,5mm², 800V/24A, screw connection

Borne de passage-phase , 2,5mm², 800V/24A, screw connection

KYA02LH

KYA02LH - Borne de passage-phase , 2,5mm², 800V/24A, screw connection
KYA02LH - Borne de passage-phase , 2,5mm², 800V/24A, screw connection
  • Systèmes de distri­bu­tion

Borne de passage-phase , 2,5mm², 800V/24A, screw connection KYA02LH

EAN
3250613951207
Conditionnement
100 Pièces
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    24 A
Dimen­sions
  • Hauteur
    42,30 mm
  • Largeur
    57 mm
  • Profon­deur
    5 mm
Instal­la­tion, montage
  • Montage sur
    Rail DIN
Raccor­de­ment
  • Section de raccor­de­ment en câble souple
    0.13 - 2.5 mm²
  • Section de raccor­de­ment en câble rigide
    0.13 - 4 mm²
Matières
  • Couleur
    Gris
  • Matière
    Poly­amide (PA)

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Attestations et documents

REACH declaration KYA02LH (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration KYA02LH (english)
PDF
103,59 kB

Documents

  • Image produit

    Image KYA02LH | Hager Belgique

    Image produit KYA02LH

  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Belgique

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-08-29

    PDF
    194,57 kB
    Image Declaration | Hager Belgique

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-11-16

    PDF
    265,19 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    KYA02E - Borne de terre, 2,5mm², connection sans vis
    KYA02E
    Borne de terre, 2, 5mm², connection sans vis
  • 2
    KYA02E3 - Borne de terre, 2,5mm², 3 point de serrage, connection sans vis
    KYA02E3
    Borne de terre, 2, 5mm², 3 point de serrage, connection sans vis
  • 3
    KYA02E4 - Borne de terre, 2,5mm², 4 point de serrage, connection sans vis
    KYA02E4
    Borne de terre, 2, 5mm², 4 point de serrage, connection sans vis
  • 4
    KYA02I2 - Borne d'installation,1x passage- neutre/1x passage- phase/1x PE, 2,5mm²,sans vis
    KYA02I2
    Borne d'installation, 1x passage- neutre/1x passage- phase/1x PE, 2, 5mm², sans vis
  • 5
    KYA02I4 - Borne d'installation, 2x passage- phase, 2,5mm², connection sans vis
    KYA02I4
    Borne d'installation, 2x passage- phase, 2, 5mm², connection sans vis

Produits

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement de câbles
  • Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Maisons connectées
  • Projets références

Support

  • FAQ
  • Tutoriels
  • Documentation
  • Outils
  • Trouver un distributeur
  • Nous contacter

A propos de Hager

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

Découvrir Hager

  • Suivez-nous !
  • Privacy
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Belgique