Borne de passage-neutre, 6mm², 1000V/41A, connection à vis KXA06NH
EAN
3250613941857
Conditionnement
100 Pièces
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Plaque d'extrémité et plaque de séparation 1 produit(s) disponible(s)
-
Barrette de liaison transversale 15 produit(s) disponible(s)
-
Bloc de jonction porte-composant 1 produit(s) disponible(s)
-
Système de repérage 3 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal41 A
Dimensions
-
Hauteur53,50 mm
-
Largeur48 mm
-
Profondeur8 mm
Installation, montage
-
Montage surRail DIN
Raccordement
-
Section de raccordement en câble souple0.5 - 6 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide0.5 - 6 mm²
Matières
-
CouleurBleu
-
MatièrePolyamide (PA)
Connectivité
-
Type de connection / priseBorne à vis
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-08-29
PDF194,57 kBDeclaration
Déclaration de conformité International 2022-11-16
PDF265,19 kB
Plus de documentation