The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Outils
  • Connaissances
  • Support
  • A propos
  • Trouver un distributeur
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes de distri­bu­tion
  • Tech­nique de raccor­de­ment
  • Bornes à vis et acces­soires
  • KXA06LH
  • Systèmes de distri­bu­tion

Borne de passage-phase, 6mm² , 1000V/41A, connection à vis KXA06LH

EAN
3250613941833
Conditionnement
100 Pièces
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Borne de passage-phase, 6mm² , 1000V/41A, connection à vis

KXA06LH

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    41 A
Dimen­sions
  • Hauteur
    53,50 mm
  • Largeur
    48 mm
  • Profon­deur
    8 mm
Instal­la­tion, montage
  • Montage sur
    Rail DIN
Raccor­de­ment
  • Section de raccor­de­ment en câble souple
    0.5 - 6 mm²
  • Section de raccor­de­ment en câble rigide
    0.5 - 6 mm²
Matières
  • Couleur
    Gris
  • Matière
    Poly­amide (PA)
Connec­ti­vité
  • Type de connec­tion / prise
    Borne à vis

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH KXA06LH
PDF
Hager Rapport RoHS KXA06LH
PDF

Documents

  • Image produit

    Image KXA06LH | Hager Belgique

    Image produit KXA06LH

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit KXA06LH | Hager Belgique

    Hager Fiche technique du produit KXA06LH

    Borne de passage-phase, 6mm² , 1000V/41A, connection à vis

    PDF
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Belgique

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-08-29

    PDF
    194,57 kB
    Image Declaration | Hager Belgique

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-11-16

    PDF
    265,19 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    KXB35NH - Borne de passage-neutre, 35mm², 1000V/125A, connection à vis
    KXB35NH
    Borne de passage-neutre, 35mm², 1000V/125A, connection à vis
  • 2
    KXB35E - Borne de terre, 35mm², connection à vis
    KXB35E
    Borne de terre, 35mm², connection à vis
  • 3
    KXB16E - Borne de terre, 16mm², connection à vis
    KXB16E
    Borne de terre, 16mm², connection à vis
  • 4
    KXB70LH - Borne de passage-phase,70mm²,1000V/192A, connection à vis
    KXB70LH
    Borne de passage-phase, 70mm², 1000V/192A, connection à vis
  • 5
    KXB70E - Borne de terre, 70mm², connection à vis
    KXB70E
    Borne de terre, 70mm², connection à vis

Produits

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement de câbles
  • Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Maisons connectées
  • Projets références

Support

  • FAQ
  • Tutoriels
  • Documentation
  • Outils
  • Trouver un distributeur
  • Nous contacter

A propos de Hager

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

Découvrir Hager

  • Suivez-nous !
  • Privacy
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Belgique