Borne en laiton, 12x16mm², IP20, couleur: bleu KM12NF
EAN
3250616002975
Conditionnement
5 Pièces
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal60 A
Matières
-
CouleurBleu
-
Code RAL5002
Raccordement
-
Borne à vis (max)12x 16 mm²
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit KM12NF
Borne en laiton, 12x16mm², IP20, couleur: bleu
PDF
Plus de documentation