Borne en laiton, 7x16mm², IP20, terre • KM07EF | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Outils
  • Connaissances
  • Support
  • A propos
Trouver un distributeur
Account
  • Catalogue
  • Systèmes de distri­bu­tion
  • Tech­nique de raccor­de­ment
  • Barrettes en laiton et bornes PE et N
  • KM07EF

Borne en laiton, 7x16mm², IP20, couleur: vert

KM07EF

  • Systèmes de distri­bu­tion

Borne en laiton, 7x16mm², IP20, couleur: vert KM07EF

EAN
3250616002951
Conditionnement
5 Pièces
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    60 A
Matières
  • Code RAL
    6032
Raccor­de­ment
  • Borne à vis (max)
    7x 16 mm²
Dimen­sions
  • Longueur
    49 mm

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

REACH declaration KM07EF (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration KM07EF (english)
PDF
103,59 kB

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    K140 - Barrette sur socle 30mm 2x16-2x10mm
    K140
    Barrette sur socle 30mm 2x16-2x10mm
  • 2
    K142 - Barrette sur socle 49mm 3x16-4x10mm
    K142
    Barrette sur socle 49mm 3x16-4x10mm
  • 3
    K143 - Barrette sur socle 67mm 5x16-5x10mm
    K143
    Barrette sur socle 67mm 5x16-5x10mm
  • 4
    K144 - Barrette sur socle 73mm 5x16-6x1mm
    K144
    Barrette sur socle 73mm 5x16-6x1mm
  • 5
    K145 - Borne en laiton, 8x10mm² - 2x16mm², sans base de montage
    K145
    Borne en laiton, 8x10mm² - 2x16mm², sans base de montage

Produits

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement de câbles
  • Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Maisons connectées
  • Projets références

Support

  • FAQ
  • Tutoriels
  • Documentation
  • Outils
  • Trouver un distributeur
  • Nous contacter

A propos de Hager

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

Découvrir Hager

  • Suivez-nous !
  • Privacy
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Belgique