The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Outils
  • Connaissances
  • Support
  • A propos
  • Trouver un distributeur
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes de distri­bu­tion
  • Tech­nique de raccor­de­ment
  • Cava­liers de raccor­de­ment et barres en cuivre
  • K96H
  • Cava­liers de raccor­de­ment et barres en cuivre

Borne de barre,25mm²-95mm² pour barres 12x5mm, 25mm²-70mm² pour barres 12x10mm K96H

EAN
4010330710773
Conditionnement
20 Pièces
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Borne de barre,25mm²-95mm² pour barres 12x5mm, 25mm²-70mm² pour barres 12x10mm

K96H

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

Accessoires

  • Jeu de barres 1 produit(s) disponible(s)

Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

  • Jeu de barres
  • N11A

    Barre de cuivre, 12x5x2050mm

    0,00 €  / *

Caractéristiques techniques

Raccor­de­ment
  • Section de raccor­de­ment en câble souple
    16 - 95 mm²
  • Section de raccor­de­ment en câble rigide
    16 - 95 mm²
Instal­la­tion, montage
  • Couple de serrage
    12 - 15 Nm
Dimen­sions
  • Hauteur du jeu de barres
    12 mm
  • Largeur/é­pais­seur du jeu de barres
    5 - 10 mm
  • Largeur
    22 mm
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    225 A

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Hager REACH declaration K96H
PDF
Hager RoHS report K96H
PDF

Documents

  • Image produit

    Image K96H | Hager Belgique

    Image produit K96H

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit K96H | Hager Belgique

    Hager Fiche technique du produit K96H

    Borne de barre,25mm²-95mm² pour barres 12x5mm, 25mm²-70mm² pour barres 12x10mm

    PDF
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité en-GB 2026-02-16 | Hager Belgique

    Déclaration de conformité en-GB 2026-02-16

    PDF
    165,31 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    N11A - Barre de cuivre, 12x5x2050mm
    N11A
    Barre de cuivre, 12x5x2050mm
  • 2
    K96M - Borne de barre 16mm²-70mm² pour barres 12x5mm, 16mm²-35mm² pour barres 12x10mm²
    K96M
    Borne de barre 16mm²-70mm² pour barres 12x5mm, 16mm²-35mm² pour barres 12x10mm²
  • 3
    K96C - Borne de barre 2,5mm²-35mm², pour barres 12x5mm
    K96C
    Borne de barre 2, 5mm²-35mm², pour barres 12x5mm
  • 4
    K96F - Borne de barre 25mm²-70mm² pour barres 12x5mm, 25mm²-50mm² pour barres 12x10mm
    K96F
    Borne de barre 25mm²-70mm² pour barres 12x5mm, 25mm²-50mm² pour barres 12x10mm
  • 5
    K96A - Borne de barre,1,5-16mm²,p.12x5mm
    K96A
    Borne de barre, 1, 5-16mm², p.12x5mm

Produits

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement de câbles
  • Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Maisons connectées
  • Projets références

Support

  • FAQ
  • Tutoriels
  • Documentation
  • Outils
  • Trouver un distributeur
  • Nous contacter

A propos de Hager

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

Découvrir Hager

  • Suivez-nous !
  • Privacy
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Belgique