Borne de barre 25-70mm²,p. 12x5/10mm • K96F | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Vous êtes localisé dans le pays suivant : États-Unis.
×
  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Produits du catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun produit correspondant ""

      Categories de produits
      0

      Aucune catégorie correspondante ""

        Suggestions de recherche

        Aucune suggestion correspondante ""

          Autres contenus
          0
          Voir tout

          Aucun contenu correspondant ""

            Documents à télécharger
            0
            Tout voir

            Aucun résultat pour votre recherche ""

            Menu
            • Produits
              • Voir toutes les catégories
              • Systèmes de distribution
                • Coffrets de distribution jusqu'à 63 A
                  • Coffret gamma
                  • Goulottes JK
                  • Coffret multimédia
                  • Coffrets encastrés volta
                  • Cache-bornes mini gamma
                  • Coffrets hermétiques vector
                  • Bornes QuickConnect
                • Coffrets de distribution jusqu'à 125A et coffrets multimédia
                  • Coffret vega
                  • Coffret vega D
                  • Coffrets encastrés et accessoires
                  • (untranslated) vega multimedia
                • Armoire de distribution jusqu'à 1600 A
                  • Armoires murales univers
                  • Armoires sur socle univers
                  • Kit univers N et accessoires
                  • Coffrets orion+
                  • quadro 4
                  • quadro 5
                  • quadro - systèmes de distribution
                  • quadro - unités d'équipement
                  • Unité de montage univers N et accessoires
                • Armoires de distribution jusqu'à 1600 A - quadro evo
                  • quadro evo - boîtiers et accessoires
                  • quadro evo - équipement de distribution d'énergie
                  • Cellules quadro evo - systèmes de distribution d'énergie
                • Armoires trottoir
                  • Accessoires
                  • Armoires de distribution pour montage avec univers N
                • Technique de raccordement
                  • Bornes de jonction 95 mm² et 150 mm²
                  • Modules de jonction quickconnect et accessoires
                  • Barrettes en laiton et bornes PE et N
                  • Bornes à ressort et accessoires
                  • Bornes à vis et accessoires
                  • Cavaliers de raccordement et barres en cuivre
                  • Répartiteurs
                  • Barres de pontage
                • Accessoires coffrets multimédia
                  • Coffrets multimédia gamma
                • Tableaux de comptage - systèmes d'aménagement intérieur
                  • Kit d'équipement pour VDI
              • (untranslated) Universal boards
                • Polyester
                  • (untranslated) orion plus polyester enclosures
                  • Polyester
                • (untranslated) Steel
                  • Métal
              • Appareillage de tête
                • Disjoncteurs et interrupteurs de tête
                  • Disjoncteurs boitiers moulés
                  • Accessoires boîtiers moulés
                  • Interrupteurs sectionneurs
                • Relais différentiels et disjoncteurs moteurs
                  • Relais différentiels
                  • Disjoncteurs moteurs
                • Commutateurs et inverseurs de source
                  • Interrupteurs à commande rotative
                  • Interrupteurs sectionneurs fusibles
                  • Inverseurs de source manuels
                  • Inverseurs de source motorisés
                  • Accessoires interrupteurs
                  • Accessoires inverseurs de source
                • Fusibles
                  • Fusibles
              • Appareils modulaires
                • Protection et accessoires
                  • Disjoncteurs modulaires
                  • Interrupteurs différentiels
                  • Disjoncteurs différentiels monoblocs
                  • Blocs différentiels
                  • Parafoudres
                  • (untranslated) Motor starter and accessories (d)
                  • (untranslated) Residual current release and accessories (d)
                  • Fusible cylindrique
                • Commande, signalisation et gestion d'énergie
                  • Interrupteurs, boutons-poussoirs et voyants
                  • Sonneries
                  • Télérupteurs
                  • Relais, contacteurs et délesteurs
                  • Horloges analogiques, digitales, KNX
                  • Variateurs
                  • Minuteries
                  • Prises de courant, transformateurs, éclairage de secours
                  • Interrupteurs crépusculaires
                  • Commutateurs
                  • Interrupteurs rotatifs
                • Compteurs et appareils de mesure
                  • Compteurs d'énergie
                  • Centrales de mesure (hors compteurs d'énergie)
                  • Transformateurs de courant
                  • Voltmètres et ampèremètres
              • Bornes de recharge (EVCS)
                • Bornes de recharge
                  • witty share
                  • Prise witty
                  • witty one
                  • witty plus
                • Pièces de rechange et accessoires
                  • Accessoires pour borne de charge
                  • Pièces de rechange pour borne de charge
                • Gestion de la charge
                  • Gestion de la charge connectée
                  • Gestion de la charge non connectée
              • Gestion de l'énergie
                • Gestion de l'énergie Flow
                  • Pièces de rechange et accessoires
                • Système de surveillance d'énergie
                  • Gestion énergétique agardio
                  • Accessoires
                • Logiciel de surveillance d'énergie
                  • agardio
                • Dispositifs de surveillance d'énergie
                  • Transformateurs de courant pour systèmes de jeux de barres et accessoires
                  • Compteurs d'énergie
                  • Voltmètres, ampèremètres et accessoires
                • Gestion du chauffage
                  • Délesteurs et accessoires
                  • Thermostats
                  • Gestion de la lumière
              • Goulottes
                • Goulottes d'installation pour bâtiments tertiaires
                  • Goulottes universelles
                  • Accessoires pour solutions murales
                  • Goulottes pour appareillage 45 mm
                  • Supports d'appareillage pour goulottes universelles
                  • Système BRP - goulotte murale
                • Goulottes pour le résidentiel
                  • Moulures ateha
                  • Appareillage ateha
                  • Supports d'appareillage ateha
                  • Plinthes SL
                  • Supports d'appareillage pour plinthes
                  • Composants LED pour plinthes
                  • Moulures d'angle - EK
                • Goulottes de distribution
                  • Goulottes de distribution LF
                  • Goulottes pour climatisation et pompe à chaleur
                  • Goulottes de distribution FB
                  • Goulottes mini snap
                  • Système de goulotte de câbles - LFF
                • Goulottes de câblage
                  • Goulottes de câblage
                  • Goulottes de câblage sans halogène
                  • Goulottes de de câblage flexibles
                  • Accessoires et outils pour goulottes de câblage
                  • Goulottes de jonction
                • Colonnes et colonnettes
                  • Colonnes
                  • Colonnettes
                • Equipement des bureaux
                  • Blocs multiprises
                  • Modules multiprises pour encastrement
                  • Accessoires blocs multiprises
                • Systèmes d'installation au sol
                  • Système de goulottes noyées
                  • Accessoires
                  • Système de goulottes de sol en saillie
                  • Systèmes pour planchers techniques
                  • Boîtes de sol/boîtes de raccordement
                • Appareillage
                  • Prises ecoline, plastrons modulaires et accessoires
                  • Appareillage gallery 45 mm
                  • Boîtes de montage pour appareillage standard
                  • Boîtiers de montage pour appareillage CEE
                • Répartiteurs pour énergie et données
                  • Répartiteurs pour énergie et data
                  • Accessoires de connexion
              • Interrupteurs et prises
                • Berker S.1
                  • Plaques de recouvrement et boîtiers saillies - Berker S.1
                  • Prises - Berker S.1
                  • Commande d'éclairage - Berker S.1
                  • Variateurs - Berker S.1
                  • Détecteurs de mouvement - Berker S.1
                  • Commande de stores - Berker S.1
                  • Commande HVAC - Berker S.1
                  • Technologie de la communication - Berker S.1
                  • Application hôtelière - Berker S.1
                  • Application hôpital - Berker S.1
                  • Interrupteurs et boutons-poussoirs - Berker S.1
                  • Produits complémentaires - Berker S.1
                • Berker Q.1
                  • Plaques de recouvrement et boîtiers saillies - Berker Q.1
                  • Prises - Berker Q.1
                  • Commande d'éclairage - Berker Q.1
                  • Variateurs - Berker Q.1
                  • Détecteurs de mouvement - Berker Q.1
                  • Commande de stores - Berker Q.1
                  • Commande HVAC - Berker Q.1
                  • Technologies de la communication - Berker Q.1
                  • Application hôtelière - Berker Q.1
                  • Interrupteurs et boutons-poussoirs - Berker Q.1
                  • Produits complémentaires - Berker Q.1
                • Berker Q.3
                  • Plaques de recouvrement et boîtiers saillies - Berker Q.3
                  • Prises - Berker Q.3
                  • Commande d'éclairage - Berker Q.3
                  • Variateurs - Berker Q.3
                  • Détecteurs de mouvement - Berker Q.3
                  • Commande de stores - Berker Q.3
                  • Commande HVAC - Berker Q.3
                  • Technologies de la communication - Berker Q.3
                  • Application hôtelière - Berker Q.3
                  • Interrupteurs et boutons-poussoirs - Berker Q.3
                  • Produits complémentaires - Berker Q.3
                • Berker K.1
                  • Plaques de recouvrement et boîtiers saillies - Berker K.1
                  • Prises - Berker K.1
                  • Commande d'éclairage - Berker K.1
                  • Variateurs - Berker K.1
                  • Détecteurs de mouvement - Berker K.1
                  • Commande de stores - Berker K.1
                  • Commande HVAC - Berker K.1
                  • Technologies de la communication - Berker K.1
                  • Application hôtelière - Berker K.1
                  • Interrupteurs en boutons-poussoirs
                  • Produits complémentaires - Berker K.1
                • Berker K.5
                  • Plaques de recouvrement et boîtiers saillies - Berker K.5
                  • Prises - Berker K.5
                  • Commande d'éclairage - Berker K.5
                  • Variateurs - Berker K.5
                  • Détecteurs de mouvement - Berker K.5
                  • Commande de stores - Berker K.5
                  • Commande HVAC - Berker K.5
                  • Technologies de la communication - Berker K.5
                  • Application hôtelière - Berker K.5
                  • Interrupteurs et boutons-poussoirs - Berker K.5
                  • Produits complémentaires - Berker K.5
                • Berker R.1
                  • Plaques de recouvrement - Berker R.1
                  • Prises - Berker R.1
                  • Commande d'éclairage - Berker R.1
                  • Variateurs - Berker R.1
                  • Détecteurs de mouvement - Berker R.1
                  • Commande de stores - Berker R.1
                  • Commande HVAC - Berker R.1
                  • Technologies de la communication - Berker R.1
                  • Interrupteurs et boutons-poussoirs - Berker R.1
                  • Produits complémentaires - Berker R.1
                • Berker R.3
                  • Plaques de recouvrement - Berker R.3
                  • Prises - Berker R.3
                  • Commande d'éclairage - Berker R.3
                  • Variateurs - Berker R.3
                  • Détecteurs de mouvement - Berker R.3
                  • Commande de stores - Berker R.3
                  • Commande HVAC - Berker R.3
                  • Technologies de la communication - Berker R.3
                  • Interrupteurs et boutons-poussoirs - Berker R.3
                  • Produits complémentaires - Berker R.3
                • Berker Serie 1930
                  • Plaques de recouvrement et boîtiers saillies - Berker Serie 1930
                  • Prises - Berker Serie 1930
                  • Commande d'éclairage - Berker Serie 1930
                  • Variateurs - Berker Serie 1930
                  • Détecteurs de mouvement - Berker Serie 1930
                  • Commande de stores - Berker Serie 1930
                  • Technologie de communication - Berker Serie 1930
                  • Produits complémentaires - Berker Serie 1930
                • Berker Serie Glas
                  • Plaques de recouvrement - Berker Serie Glas
                  • Prises - Berker Serie Glas
                  • Commande d'eclairage - Berker Serie Glas
                  • Variateurs - Berker Serie Glas
                  • Commande de stores - Berker Serie Glas
                  • Technologie de communication - Berker Serie Glas
                  • Produits complémentaires - Berker Serie Glas
                • Berker Serie R.classic
                  • Plaques de recouvrement - Berker Serie R.Classic
                  • Prises - Berker R.classic
                  • Commande de l'éclairage - Berker Serie R.Classic
                  • Variateurs - Serie Berker R.classic
                  • Détecteurs de mouvement - Berker Serie R.Classic
                  • Commande de stores - Berker Serie R.classic
                  • Technologie de communication - Berker Serie R.Classic
                  • Produits complémentaires - Berker Serie R.Classic
                • Berker TS
                  • Plaques de recouvrement et boutons-poussoirs - Berker TS
                  • Produits complémentaires - Berker TS
                • Accessoires de connexion
                  • Accessoires de montage
                • Appareillage étanche cubyko
                  • Appareillage cubyko
                • gallery
                  • gallery - mécanismes
                  • gallery - enjoliveurs
                  • gallery - plaques de recouvrement
                  • gallery - supports et boîtiers saillies
                  • gallery - appareillage
                  • gallery - accessoires
                  • gallery - antibactérien
              • Détecteurs de fumée/chaleur
                • Détecteur de fumée et de chaleur
                  • Détecteur de fumée stand alone
                  • Détecteurs de fumée radio fréquence
              • Système de gestion de bâtiment KNX
                • Produits système
                  • Alimentations
                  • Interfaces
                • Actionneurs
                  • Actionneur de commutation
                  • Variateurs
                  • Commande d'éclairage
                  • Commande de volet roulant/store
                  • Commande de chauffage
                • Visualisation
                  • Visualisation Domovea
                • Radiofréquence
                  • Radio KNX/quicklink
                  • EnOcean
                  • Visualisation Coviva
                • Capteurs
                  • Modules d'entrées
                  • Capteurs à bouton-poussoir B.IQ
                  • Capteurs tactiles R.1/R.3
                  • Modules d'entrées extérieurs
                  • Thermostats
                  • Détecteurs de mouvement et de présence
                  • Station météorologique
                  • Entrées binaires
                  • Interrupteurs horaires
                  • Mesure de l'énergie
                • Accessoires pour l'automatisation du bâtiment
                  • Accessoires pour l'automatisation du bâtiment
              • Détecteurs de mouvement et de présence
                • Détecteurs intérieurs et extérieurs
                  • Détecteurs muraux (intérieurs et extérieurs)
                  • Détecteurs plafond
                • Accessoires pour détecteurs de présence et de mouvement
                  • Accessoires de montage
                  • Commandes à distance
            • Solutions
              Décou­vrez domovea !
              Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
              Découvrez-en plus !
              • Solutions
              • Solutions par application
                • Distribution d'énergie
                • Gestion de l'énergie
                • Cheminement de câbles
                • Automatismes du bâtiment
                • Appareillage mural
                • Découvrez domovea
                • Voir tout
                Décou­vrez domovea !
                Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
                Découvrez-en plus !
              • Solutions pour votre projet
                • Maison individuelle
                • Bureau
                • Hôtel
                • Commerce
                • Multi-résidentiel
                • Voir tout
                Décou­vrez domovea !
                Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
                Découvrez-en plus !
              • Solutions pour votre activité
                • Installateur
                • Consultant
                • Architecte
                • Tableautier
                • Intégrateur système
                • Particulier
                • Voir tout
                Décou­vrez domovea !
                Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
                Découvrez-en plus !
              • Projets références
                • Villa Westling
                • Hôtel Hobo, Stockholm
                • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
                • Laboratory, Bern
                • Ecole Svartedals, Gothenburg
                • Voir tout
                Décou­vrez domovea !
                Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
                Découvrez-en plus !
              • Voir tout
            • Outils
              Chiffrage des tableaux
              Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
              En savoir plus
              • Outils
              • hagercad
                Chiffrage des tableaux
                Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
                En savoir plus
              • Hager Ready
                Chiffrage des tableaux
                Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Connaissances
              • Connaissances
              • Documentation
              • Voir tout
            • Support
              Formations pour installateurs électriques
              Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
              Offre de formations
              • Support
              • FAQ
                • Application Hager Ready
                • Bornes de charge Witty
                • Questions générales
                • Voir tout
                Formations pour installateurs électriques
                Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
                Offre de formations
              • Tutoriels
                • Appareillage de tête
                • gallery
                • hagercad
                • Hager Mood
                • quadro
                • Quicklink
                • Witty
                • Voir tout
                Formations pour installateurs électriques
                Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
                Offre de formations
              • Voir tout
            • A propos
              Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
              Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
              En savoir plus
              • A propos
              • Développement durable
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Trouver un distributeur
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Nous contacter
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Situation des livraisons
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Inscription à la newsletter
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Voir tout
            Trouver un distributeur
            Account
            • Catalogue
            • Systèmes de distri­bu­tion
            • Tech­nique de raccor­de­ment
            • Cava­liers de raccor­de­ment et barres en cuivre
            • K96F
            K96F - Borne de barre 25mm²-70mm² pour barres 12x5mm, 25mm²-50mm² pour barres 12x10mm
            K96F - Borne de barre 25mm²-70mm² pour barres 12x5mm, 25mm²-50mm² pour barres 12x10mm

            Borne de barre 25mm²-70mm² pour barres 12x5mm, 25mm²-50mm² pour barres 12x10mm

            K96F

            K96F - Borne de barre 25mm²-70mm² pour barres 12x5mm, 25mm²-50mm² pour barres 12x10mm
            K96F - Borne de barre 25mm²-70mm² pour barres 12x5mm, 25mm²-50mm² pour barres 12x10mm
            • Systèmes de distri­bu­tion

            Borne de barre 25mm²-70mm² pour barres 12x5mm, 25mm²-50mm² pour barres 12x10mm K96F

            EAN
            4010330710735
            Conditionnement
            10 Pièces
            Trouver un revendeur

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            • Accessoires
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Plus de produits
            Fiche produit

            Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

            Accessoires

            • Jeu de barres 3 produit(s) disponible(s)

            Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

            • Jeu de barres
            • KS72B

              Barre de cuivre, univers, 12x5x245mm, avec 11 vis connecter, 5x8mm

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • KS72C

              Barre de cuivre, univers, 12x5x1000mm, avec 56 vis connecter, 5x8mm

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • N11A

              Barre de cuivre, 12x5x2050mm

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste

            Caractéristiques techniques

            Raccor­de­ment
            • Section de raccor­de­ment en câble souple
              25 - 70 mm²
            • Section de raccor­de­ment en câble rigide
              25 - 70 mm²
            Instal­la­tion, montage
            • Couple de serrage
              8 - 8 Nm
            Dimen­sions
            • Hauteur du jeu de barres
              12 mm
            • Largeur/é­pais­seur du jeu de barres
              5 - 10 mm
            • Largeur
              22,50 mm
            Courant élec­trique
            • Courant assigné nominal
              175 A

            Données environnementales

            Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

            Conforme à la directive RoHS Oui
            Conformité REACH Oui

            Attestations et documents

            REACH declaration K96F (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration K96F (english)
            PDF
            103,59 kB

            Découvrez nos autres produits de cette gamme

              5
            • 1
              K96A - Borne de barre,1,5-16mm²,p.12x5mm
              K96A
              Borne de barre, 1, 5-16mm², p.12x5mm
            • 2
              K96C - Borne de barre 2,5mm²-35mm², pour barres 12x5mm
              K96C
              Borne de barre 2, 5mm²-35mm², pour barres 12x5mm
            • 3
              K96H - Borne de barre,25mm²-95mm² pour barres 12x5mm, 25mm²-70mm² pour barres 12x10mm
              K96H
              Borne de barre, 25mm²-95mm² pour barres 12x5mm, 25mm²-70mm² pour barres 12x10mm
            • 4
              K96M - Borne de barre 16mm²-70mm² pour barres 12x5mm, 16mm²-35mm² pour barres 12x10mm²
              K96M
              Borne de barre 16mm²-70mm² pour barres 12x5mm, 16mm²-35mm² pour barres 12x10mm²
            • 5
              KS72B - Barre de cuivre, univers, 12x5x245mm, avec 11 vis connecter, 5x8mm
              KS72B
              Barre de cuivre, univers, 12x5x245mm, avec 11 vis connecter, 5x8mm

            Produits

            • Catalogue produits
            • Distribution d'énergie
            • Gestion de l'énergie
            • Cheminement de câbles
            • Automatismes du bâtiment
            • Appareillage mural
            • Maisons connectées
            • Projets références

            Support

            • FAQ
            • Tutoriels
            • Documentation
            • Outils
            • Trouver un distributeur
            • Nous contacter

            A propos de Hager

            Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

            Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

            Découvrir Hager

            • Suivez-nous !
            • Privacy
            • Cookies
            • Signaler une vulnérabilité

            Hager Modulec SA
            Noordkustlaan 16C
            1702 Groot-Bijgaarden
            Belgique