The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Outils
  • Connaissances
  • Support
  • A propos
  • Trouver un distributeur
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes de distri­bu­tion
  • Tech­nique de raccor­de­ment
  • Cava­liers de raccor­de­ment et barres en cuivre
  • K96C
  • Systèmes de distri­bu­tion

Borne de barre 2,5mm²-35mm², pour barres 12x5mm K96C

EAN
4010330710704
Conditionnement
20 Pièces
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Borne de barre 2,5mm²-35mm², pour barres 12x5mm

K96C

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

Accessoires

  • Jeu de barres 1 produit(s) disponible(s)

Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

  • Jeu de barres
  • N11A

    Barre de cuivre, 12x5x2050mm

    0,00 €  / *

Caractéristiques techniques

Raccor­de­ment
  • Section de raccor­de­ment en câble souple
    2.5 - 35 mm²
  • Section de raccor­de­ment en câble rigide
    2.5 - 35 mm²
Instal­la­tion, montage
  • Couple de serrage
    5 - 5 Nm
Dimen­sions
  • Hauteur du jeu de barres
    12 mm
  • Largeur/é­pais­seur du jeu de barres
    5 - 5 mm
  • Hauteur
    28,50 mm
  • Largeur
    15 mm
  • Profon­deur
    30 mm
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    115 A

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH K96C
PDF
Hager Rapport RoHS K96C
PDF

Documents

  • Image produit

    Image K96C | Hager Belgique

    Image produit K96C

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit K96C | Hager Belgique

    Hager Fiche technique du produit K96C

    Borne de barre 2,5mm²-35mm², pour barres 12x5mm

    PDF
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    N11A - Barre de cuivre, 12x5x2050mm
    N11A
    Barre de cuivre, 12x5x2050mm
  • 2
    K96F - Borne de barre 25mm²-70mm² pour barres 12x5mm, 25mm²-50mm² pour barres 12x10mm
    K96F
    Borne de barre 25mm²-70mm² pour barres 12x5mm, 25mm²-50mm² pour barres 12x10mm
  • 3
    K96A - Borne de barre,1,5-16mm²,p.12x5mm
    K96A
    Borne de barre, 1, 5-16mm², p.12x5mm
  • 4
    K96M - Borne de barre 16mm²-70mm² pour barres 12x5mm, 16mm²-35mm² pour barres 12x10mm²
    K96M
    Borne de barre 16mm²-70mm² pour barres 12x5mm, 16mm²-35mm² pour barres 12x10mm²
  • 5
    K96H - Borne de barre,25mm²-95mm² pour barres 12x5mm, 25mm²-70mm² pour barres 12x10mm
    K96H
    Borne de barre, 25mm²-95mm² pour barres 12x5mm, 25mm²-70mm² pour barres 12x10mm

Produits

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement de câbles
  • Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Maisons connectées
  • Projets références

Support

  • FAQ
  • Tutoriels
  • Documentation
  • Outils
  • Trouver un distributeur
  • Nous contacter

A propos de Hager

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

Découvrir Hager

  • Suivez-nous !
  • Privacy
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Belgique