Barre sans socle 1x25-4x16-12x10mm² • K156 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Outils
  • Connaissances
  • Support
  • A propos
Account
  • Catalogue
  • Systèmes de distri­bu­tion
  • Tech­nique de raccor­de­ment
  • Barrettes en laiton et bornes PE et N
  • K156

Barre sans socle, 121mm, 1x25mm² - 4x16mm² - 12x10mm²

K156

  • Systèmes de distri­bu­tion

Barre sans socle, 121mm, 1x25mm² - 4x16mm² - 12x10mm² K156

EAN
4010330711350
Conditionnement
10 Pièces
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

Accessoires

  • Acces­soires pour bloc de jonc­tion 3 produit(s) disponible(s)

Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

  • Acces­soires pour bloc de jonc­tion
  • KZ012

    Socle de montage pour bornes en Laiton, Couleur: Bleu

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • KZ013

    Socle de montage pour bornes en laiton, Couleur: vert

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • KZ014

    Socle de montage pour bornes en laiton, Couleur: brun

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    60 A
Archi­tec­ture
  • Nombre de pôles
    1
Matières
  • Couleur
    Bronze
Raccor­de­ment
  • Borne à vis (max)
    1x 25 + 8x 16 + 8x 10 mm²
Dimen­sions
  • Longueur
    121 mm

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

REACH declaration K156 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration K156 (english)
PDF
103,59 kB

Documents

  • Image produit

    Image K156 | Hager Belgique

    Image produit K156

  • Guide d'installation

    Image 6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107 | Hager Belgique

    6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107

    Guide d'installation International 2023-06-19

    PDF
    395,42 kB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité International 2023-12-14 | Hager Belgique

    Déclaration de conformité International 2023-12-14

    PDF
    235,85 kB
    Image Déclaration de conformité en-GB 2024-05-02 | Hager Belgique

    Déclaration de conformité en-GB 2024-05-02

    PDF
    190,13 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    K140 - Barrette sur socle 30mm 2x16-2x10mm
    K140
    Barrette sur socle 30mm 2x16-2x10mm
  • 2
    K142 - Barrette sur socle 49mm 3x16-4x10mm
    K142
    Barrette sur socle 49mm 3x16-4x10mm
  • 3
    K143 - Barrette sur socle 67mm 5x16-5x10mm
    K143
    Barrette sur socle 67mm 5x16-5x10mm
  • 4
    K144 - Barrette sur socle 73mm 5x16-6x1mm
    K144
    Barrette sur socle 73mm 5x16-6x1mm
  • 5
    K145 - Borne en laiton, 8x10mm² - 2x16mm², sans base de montage
    K145
    Borne en laiton, 8x10mm² - 2x16mm², sans base de montage

Produits

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement de câbles
  • Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Maisons connectées
  • Projets références

Support

  • FAQ
  • Tutoriels
  • Documentation
  • Outils
  • Trouver un distributeur
  • Nous contacter

A propos de Hager

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

Découvrir Hager

  • Suivez-nous !
  • Privacy
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Belgique